LösenAnheftenSchließen

ELM3502-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM3502-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

ELM3502-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

Run
OK ch 1
OK ch 2
Ch 1
Ch 2
ELM3502-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

ELM3502-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

SPS 2019: Beckhoff Messtechnikmodule

Messtechnik Workflow | Ein Überblick über Messung, Speicherung, Anzeige und Analyse

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Klemmen ELM350x sind ausgelegt für die Auswertung von Messbrücken in Voll-, Halb- und Viertelbrückenkonfiguration. Dabei verfügen die Klemmen über interne schaltbare Ergänzungswiderstände. Die Brückenspeisung ist integriert. Die Versorgungsspannung ist, wie alle anderen Parameter, im CoE einstellbar. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM-Module über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM350x für Messbrückenauswertung bieten dabei eine maximale Samplingrate von 10.000 bzw. 20.000 Samples je Sekunde. Der 6-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.

Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.

Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.

Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

SystemdatenELM350x
Messbrücke (DMS)¼-Brücke (1000/350/120 Ω), ½-Brücke (±16/8/4/2 mV/V), Vollbrücke (±32/8/4/2 mV/V), interne Brückenergänzung und -speisung einstellbar 0…5 V (2-/3-/4-/5-/6-Leiteranschluss), Shunt-Kalibrierung
Spannungsmessung±10 V, ±80 mV, 0…10 V
Potentiometer-MessungPotentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5 V
Temperaturmessung (RTD)Pt1000
Technische DatenELM3502-0030
Anzahl Kanäle2
TechnikWiderstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS)
Signaltypdifferenziell
Anschlusstechnik2-/3-/4-/5-/6-Leiter
AnschlussartPush-in, Wartungsstecker 6-polig
Max. Samplingratemax. 50 µs/20 kSps (je Kanal, simultan)
Oversampling-Faktorn = 1…100 wählbar (max. 20 kSamples/s)
Innenwiderstand> 4 MΩ
Messfehler/Unsicherheit< ±500 ppm/±0,05 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizientbis zu < 1 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
Kalibrierzertifikat (analog)extern kalibriert
AnschlussdiagnoseDrahtbruch/Kurzschluss
Funktionsdiagnoseja
Distributed Clocksja, Genauigkeit << 1 µs
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Potenzialtrennung Kanal/SGND707 V DC (Typprüfung)
Stromaufnahme E-Bus450 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Gewichtca. 350 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Thermische Verlustleistung3 W typ.
Besondere EigenschaftenExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, kalibrierte Version der ELM3502-0000
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenELM-30-xpin
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,2…1,5 mm²,
f*: 0,2…1,5 mm²,
a*: 0,25…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG24…14,
f*: AWG24…14,
a*: AWG24…14
Abisolierlänge8…9 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
ELM3502-0030/000062613ELM3502-0030 mit externem Kalibrierzertifikat Typ ISO 17025, externer Dienstleister, Kalibrierung Vollbrücke 6-Leiter 32/8/4/2 mV/V
ELM3502-0030/000062614ELM3502-0030 mit externem Kalibrierzertifikat Typ DAkkS, externer Dienstleister, Kalibrierung Vollbrücke 6-Leiter 32/8/4/2 mV/V