ELM3002-0305 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-BuchseNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM3002-0305 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse

ELM3002-0305 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse

Run
OK ch. 1
OK ch. 2
Ch. 1
Ch. 2
ELM3002-0305 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse

ELM3002-0305 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse

Die EtherCAT-Klemme ELM3002-0305 der Basisserie ist auf Kleinspannungsmessung in Hochvoltsystemen (AC oder DC) ausgelegt, speziell Strommmessung via Shunt oder Einzelzellenmessung. Dazu verfügt sie über einen einstellbaren Messbereich von ±60 mV bis ±5 V je Kanal und galvanische Trennung zwischen diesen. Der Messbereich wird im CoE ausgewählt, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM-Module über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM3002-0305 mit Oversampling bietet dabei eine maximale Samplingrate von 50.000 Samples je Sekunde und Kanal. Die Klemme ist mit 4-mm-Laborbuchsen ausgestattet.

Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)

Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.

Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

SystemdatenELM300x
Spannungsmessung±5/2,5/1 V; ±250/150/100/60 mV
Technische DatenELM3002-0305
Anzahl Kanäle2
TechnikSpannungsmessung
Signaltypdifferentiell
Anschlusstechnik2-Leiter
Anschlussart4-mm-Laborstecker, Wartungsstecker 1-polig
Max. Samplingratemax. 20 µs/50 kSps (je Kanal, simultan)
Oversampling-Faktorn = 1…100 wählbar
Innenwiderstand> 10 MΩ typ.
Messfehler/Unsicherheit< ±200 ppm/typ. ±0,02 % in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert (DC), siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizientbis zu < 50 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
Funktionsdiagnoseja
Distributed Clocksja, Genauigkeit << 1 µs
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messkategorie/Überspannungskategorie1000 V CAT II, 1000 V CAT III (in Vorbereitung), 600 V CAT IV (in Vorbereitung); nach EN61010-2-030
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Potenzialtrennung | Kanal/Busverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Potenzialtrennung | Kanal/SGNDverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Stromaufnahme E-Bustyp. 460 mA
Gewichtca. 350 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Thermische Verlustleistungtyp. 3 W
Besondere EigenschaftenExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenELM-30-xpin
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,2…1,5 mm²,
f*: 0,2…1,5 mm²,
a*: 0,25…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG24…14,
f*: AWG24…14,
a*: AWG24…14
Abisolierlänge8…9 mm
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse