LösenAnheftenSchließen

ELM3704-1001 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, TC-Abgleich

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM3704-1001 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, TC-Abgleich

ELM3704-1001 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, TC-Abgleich

Run-LED
OK-LED Kanal 1
OK-LED Kanal 2
OK-LED Kanal 3
OK-LED Kanal 4
Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Draufsicht 
ELM3704-1001 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, TC-Abgleich

ELM3704-1001 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, TC-Abgleich

Die EtherCAT-Klemmen der ELM3xxx-Serie wurden entwickelt, um die gängigen elektrischen Signale im industriellen Umfeld hochwertig messtechnisch erfassen zu können. Besonders im Labor- und Prüftechnikumfeld sind flexibel einsetzbare Messmodule gewünscht.

Die ELM3704-1001 ist mit einer Samplingrate von 10 kSps ausgerichtet auf schnelle Thermoelementmessungen, bei denen die ELM3344- und ELM3348-Klemmen mit 1 kSps je Kanal nicht ausreichen. Dazu entspricht die ELM3704-1001 der ELM3704-0000, ist aber nur in den Funktionen Thermoelement- und Spannungsmessung abgeglichen. Somit stehen dem Anwender auch alle anderen Messbereiche aus der ELM3704-0000 zur Verfügung (Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 20 mA, 5 kΩ/RTD, IEPE), wenn sie anlagenseitig abgeglichen werden.

Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.

Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

SystemdatenELM370x
Spannungsmessung±60/10/5/2,5/1,25 V, ±640/320/160/80/40/20 mV, 0…5/10 V (2-Leiteranschluss)
Temperaturmessung (Thermoelement)Typ A1, A2, A3, B, C, D, E, G, J, K, L, N, P, R, S, T, U und andere; interne/externe Kaltstellenmessung (2-Leiteranschluss)
Technische DatenELM3704-1001
Anzahl Kanäle4
TechnikMultifunktion (nur Thermoelement und Spannung abgeglichen)
Signaltypdifferenziell
Anschlusstechnik2-/3-/4-/5-/6-Leiter
AnschlussartPush-in, Wartungsstecker 6-polig
Max. Samplingratemax. 100 µs/10 kSps (je Kanal, simultan)
Oversampling-Faktorn = 1…100 wählbar (max. 10 kSamples/s)
Innenwiderstand> 4 MΩ
Messfehler/Unsicherheitsiehe Dokumentation, z. B. bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert im TC-Bereich z. B. Typ K < ±500 ppm/0,05 %/0,63 K typ., im Spannungsbereich < ±100 ppm/±0,01 % typ. in einigen Messbereichen
Temperaturkoeffizientsiehe Dokumentation, z. B. im TC-Bereich Typ K < 13 mK/K typ., im Spannungsbereich bis zu < 1 ppm/K typ. in einigen Messbereichen
Funktionsdiagnoseja
AnschlussdiagnoseDrahtbruch/Kurzschluss
Distributed Clocksja, Genauigkeit << 1 µs
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Potenzialtrennung Kanal/SGND707 V DC (Typprüfung)
Stromaufnahme E-Bus890 mA typ.
Gewichtca. 350 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Thermische Verlustleistung3 W typ.
Besondere EigenschaftenExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenELM-30-xpin
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,2…1,5 mm²,
f*: 0,2…1,5 mm²,
a*: 0,25…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG24…14,
f*: AWG24…14,
a*: AWG24…14
Abisolierlänge8…9 mm