Die 4- und 8-kanaligen EtherCAT-Klemmen ELM334x der Economyserie sind ausgelegt für die Temperaturmessung mit Thermoelementen. Abgedeckt werden alle üblichen Thermoelementtypen, mit einer Samplingrate von 1 kSps je Kanal sind auch schnelle Vorgänge gut erfassbar. Die Auflösung ist einstellbar bis 0,001 °C. Die Kanaleigenschaften sind per CoE für jeden Kanal einzeln einstellbar. Durch die präzise Messung der internen Kaltstelle wird eine außerordentlich hohe Messgenauigkeit erreicht.
Bei der ELM334x-0000-Variante ist der 6-polige Stecker (Push-in) zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen. An ihm ist auch die interne Masse zum externen Anschluss verfügbar, um Potenzialdifferenzen zwischen Kanälen zu vermeiden. Darüber hinaus können die ELM334x Potenzialdifferenzen auch kontinuierlich messen, um Beeinträchtigungen aufzudecken.
Für höchste Anforderungen an die Genauigkeit ist in dieser Serie die Version ELM334x-00x3 mit weißer Thermoelementbuchse „universal“ konzipiert. Dadurch kann das Thermoelement ohne Materialwechsel bis in die Klemme geführt und somit noch besser gemessen werden. Der Sensorwechsel im Laborbetrieb wird mit der Mini-Buchse noch einfacher.
Die ELM334x unterstützen, wie alle ELM3xxx-Klemmen, den TwinCAT 3 Filter Designer TE1310 zur anwendungsgerechten Filterauslegung und die ELM3xxx-typischen internen Funktionen zur Datenverarbeitung wie True-RMS-Berechnung, Schleppzeiger etc.
Die durchgeführten Powerkontakte vereinfachen die Potenzialverteilung direkt auf der Hutschiene. Zur Reduzierung von Umgebungslufteffekten kann die als Zubehör verfügbare Schirmhaube ZS9100-0003 auf der Klemme montiert werden.
Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.
Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.
Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Systemdaten | ELM334x |
---|---|
Spannungsmessung | ±20/40/80/320 mV (2-Leiteranschluss) |
Temperaturmessung (Thermoelement) | Typ A1, A2, A3, B, C, D, E, G, J, K, L, N, P, R, S, T, U und andere; interne/externe Kaltstellenmessung (2-Leiteranschluss) |
Technische Daten | ELM3344-0033 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 4 |
Technik | Temperatur- oder Spannungsmessung, kanalweise einstellbar |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anschlussart | Mini-Thermoelement-Buchse universal |
Max. Samplingrate | max. 1 ms/1 kSps (je Kanal, multiplex) |
Oversampling-Faktor | n = 1…20 wählbar |
Innenwiderstand | > 4 MΩ |
Messfehler/Unsicherheit | abhängig vom TC-Typ, siehe Dokumentation, z. B. Typ K: < ±0,5 °C bei 23 °C und < ±0,9 °C bei 0…55 °C mit int. Kaltstelle |
Temperaturkoeffizient | abhängig vom TC-Typ, siehe Dokumentation, z. B. Typ K: < 15 mK/K |
Funktionsdiagnose | ja |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen), einstellbar: 0,1/0,01/0,001 °C |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | 707 V DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 220 mA typ. |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 2 W typ. |
Besondere Eigenschaften | Common-Mode-Messung, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | ELM-30-Mini-TC |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | Thermoelementbuchse, Mini |
Anschlussquerschnitt | – |
Anschlussquerschnitt AWG | – |
Abisolierlänge | – |