Die EtherCAT-Klemmen ELM310x sind auf flexible Strommessung im Bereich -20 bis +20 mA ausgelegt. Dabei bieten sie auswählbare Messbereiche von -20/0/4 bis ±20 mA ebenso wie Strommessung nach NAMUR NE43.
Der Messbereich ist im CoE auszuwählen, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, wie z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM-Module über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM310x für Strommessung bieten dabei eine maximale Samplingrate von 10.000 bzw. 20.000 Samples je Sekunde. Der 2-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.
Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)
Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.
Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Systemdaten | ELM310x |
---|---|
Strommessung | ±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43 (2-Leiteranschluss) |
Technische Daten | ELM3104-0000 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 4 |
Technik | Strommessung |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anschlussart | Push-in, Wartungsstecker 2-polig |
Max. Samplingrate | max. 100 µs/10 kSps (je Kanal, simultan) |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar (max. 10 kSamples/s) |
Innenwiderstand | 150 Ω (Strom) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±100 ppm/±0,01 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation |
Temperaturkoeffizient | < 10 ppm/K typ. |
Funktionsdiagnose | ja |
Anschlussdiagnose | Empfehlung: 4…20-mA-Modus |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | 707 V DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 490 mA typ. |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 3 W typ. |
Besondere Eigenschaften | ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | ELM-30-xpin |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG24…14, f*: AWG24…14, a*: AWG24…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |