![ELM3004-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 10 kSps, extern kalibriert](https://multimedia.beckhoff.com/media/elm3004-0030__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemmen ELM300x sind auf flexible Spannungsmessung von 20 mV bis 30 V in elf Messbereichen ausgelegt. Der Messbereich ist im CoE auszuwählen, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, wie z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM-Module über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM300x für Spannungsmessung bieten dabei eine maximale Samplingrate von 10.000 bzw. 20.000 Samples je Sekunde. Der 2-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.
Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.
Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.
Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Systemdaten | ELM300x |
---|---|
Spannungsmessung | ±30/10/5/2,5/1,25 V, ±640/320/160/80/40/20 mV, 0…5/10 V |
Technische Daten | ELM3004-0030 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 4 |
Technik | Spannungsmessung |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anschlussart | Push-in, Wartungsstecker 2-polig |
Max. Samplingrate | max. 100 µs/10 kSps (je Kanal, simultan) |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar (max. 10 kSamples/s) |
Innenwiderstand | > 500 kΩ (30 V); > 4 MΩ (andere) |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±50 ppm/±0,005 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation |
Temperaturkoeffizient | < 1 ppm/K typ. |
Funktionsdiagnose | ja |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | 707 V DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 470 mA typ. |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 3 W typ. |
Besondere Eigenschaften | ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, kalibrierte Version der ELM3004-0000 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | ELM-30-xpin |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG24…14, f*: AWG24…14, a*: AWG24…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
ELM3004-0030/000079852 | ELM3004-0030 mit externem Kalibrierzertifikat Typ ISO 17025, externer Dienstleister |
ELM3004-0030/000079853 | ELM3004-0030 mit externem Kalibrierzertifikat Typ DAkkS, externer Dienstleister |