Die EtherCAT-Klemme ELM3002-0405 verbindet die Hochspannungsmessung der ELM3002-0205 und die Kleinspannungsmessung der ELM3002-0305 in einer 2-kanaligen Klemme. So kann die Gesamtspannung eines Zellenstapels oder Generators, wie auch sein Strom via Shunt, simultan mit einer EtherCAT-Klemme gemessen werden. Die synchrone Kopplung mehrerer Klemmen, z. B. zur Messung eines 3-phasigen Systems, ist via Distributed Clocks möglich.
Der Messbereich wird im CoE ausgewählt, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM-Module über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM3002-0405 mit Oversampling bietet dabei eine maximale Samplingrate von 50.000 Samples je Sekunde und Kanal. Die Klemme ist mit 4-mm-Laborbuchsen ausgestattet.
Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)
Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.
Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Systemdaten | ELM300x |
---|---|
Spannungsmessung | Kanal 1: ±1200/600/360/60 V
Kanal 2: ±5/2,5/1 V; ±250/150/100/60 mV |
Technische Daten | ELM3002-0405 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 2 |
Technik | Spannungsmessung |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anschlussart | 4-mm-Laborstecker, Wartungsstecker 1-polig |
Max. Samplingrate | max. 20 µs/50 kSps (je Kanal, simultan) |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar |
Innenwiderstand | > 10 MΩ typ. |
Messfehler/Unsicherheit | < ±200 ppm/±0,02 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert (DC), siehe Dokumentation |
Temperaturkoeffizient | bis zu < 50 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation |
Funktionsdiagnose | ja |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messkategorie/Überspannungskategorie | 1000 V CAT II, 1000 V CAT III (in Vorbereitung), 600 V CAT IV (in Vorbereitung); nach EN61010-2-030 |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | verstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | verstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | verstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest |
Stromaufnahme E-Bus | 460 mA typ. |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 3 W typ. |
Besondere Eigenschaften | ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | ELM-30-xpin |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG24…14, f*: AWG24…14, a*: AWG24…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |