ELM3244-0000 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM3244-0000 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps

ELM3244-0000 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps

Run
OK ch 1
OK ch 2
OK ch 3
OK ch 4
Ch 1
Ch 2
Ch 3
Ch 4
ELM3244-0000 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps

ELM3244-0000 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps

Die ELM3244-0000 und ELM3246-0000 messen Widerstände in mehreren Messbereichen bis 5 kΩ sehr präzise und eigenen sich somit z. B. für kritische Temperaturmessungen mit hohen Anforderungen. Sie können den Widerstandswert direkt ausgeben oder lokal je nach eingestellter RTD-Kennlinie (z. B. Pt100/Pt1000) in eine abhängig vom Typ bis zu < ±0,05 °C genaue Temperatur transformieren. Die Beckhoff RTD-Messfähigkeit reicht somit von den einfachen EL320x über die genauen EL320x-0010 bis hin zu den ELM324x. Mit einer Samplingrate von 1 kSps sind sie Teil der Economyserie und eignen sich zur Beobachtung von eher langsamen Prozessen, die jedoch sehr genau verfolgt werden müssen.

Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.

Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

Produktinformationen

SystemdatenELM314x
Widerstandsmessung0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ, 0…100 kΩ (2-/3-/4-Leiteranschluss)
Temperaturmessung (RTD)Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY (Typen siehe Dokumentation) (2-/3-/4-Leiteranschluss)
Technische DatenELM3244-0000
Anzahl Kanäle4
TechnikWiderstands- oder Temperaturmessung, kanalweise einstellbar
Anschlusstechnik2-/3-/4-Leiter
AnschlussartPush-in, Wartungsstecker 6-polig
Max. Samplingratemax. 1 ms/1 kSps (je Kanal, multiplex)
Oversampling-Faktorn = 1…5 wählbar
Messfehler/Unsicherheit< ±50 ppm/±0,005 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizientbis zu < 10 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
AnschlussdiagnoseDrahtbruch/Kurzschluss
Funktionsdiagnoseja
Distributed Clocksja, Genauigkeit << 1 µs
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Potenzialtrennung Kanal/SGND707 V DC (Typprüfung)
Stromaufnahme E-Bus350 mA typ.
Gewichtca. 350 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Thermische Verlustleistung3 W typ.
Besondere EigenschaftenExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, Transformation B-Parameter, DIN IEC 60751, Steinhart-Hart, AGND herausgeführt
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenELM-30-xpin
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,2…1,5 mm²,
f*: 0,2…1,5 mm²,
a*: 0,25…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG24…14,
f*: AWG24…14,
a*: AWG24…14