![ELM3544-0000 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 1 kSps](https://multimedia.beckhoff.com/media/elm3544-0000__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemmen ELM3542 und ELM3544 der Economyserie ELM3x4x sind ausgelegt für die Auswertung von Messbrücken in Voll-, Halb- und Viertelbrückenkonfiguration. Mit einer maximalen Datenrate von 1 kSps je Kanal sind sie optimal geeignet für die Erfassung von weniger dynamischen Vorgängen wie z. B. langsame Schwingungen und entsprechende Wiegevorgänge. Dafür messen sie extrem rauscharm und temperaturstabil bis 60 °C Umgebungstemperatur. Die integrierte Brückenspeisung kann 1 bis 12 V liefern und ist, wie alle anderen Parameter, zur Laufzeit im CoE online einstellbar. Die ELM3542 verfügt darüber hinaus noch über eine Anschlussmöglichkeit für einen TEDS-IC im Sensor je Kanal – so kann der DMS schon beim Anstecken elektronisch ausgelesen, erkannt und auch beschrieben werden. Ansonsten verfügen die ELM354x über alle schon aus der schnellen ELM350x-Basisserie bekannten Features wie interne schaltbare Ergänzungswiderstände und umfassende Sensor- und Funktionsdiagnose für industriellen 24/7-Betrieb. Der 6-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.
Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.
Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Systemdaten | ELM354x |
---|---|
Messbrücke (DMS) | ¼-Brücke (350 Ω + 120 Ω), ½-Brücke (bis ±16 mV/V), Vollbrücke (bis ±32 mV/V), interne Brückenergänzung und -speisung einstellbar 0…12 V (2-/3-/4-/5-/6-Leiteranschluss), Shunt-Kalibrierung |
Spannungsmessung | ±10 V, ±80 mV, 0…10 V |
Potentiometer-Messung | Potentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…12 V |
Temperaturmessung (RTD) | Pt1000 |
Technische Daten | ELM3544-0000 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 4 |
Technik | Widerstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS) |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter |
Anschlussart | Push-in, Wartungsstecker 6-polig |
Max. Samplingrate | max. 1 ms/1 kSps (je Kanal, multiplex) |
Oversampling-Faktor | n = 1…25 wählbar |
Innenwiderstand | > 4 MΩ |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±250 ppm/±0,025 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation |
Funktionsdiagnose | ja |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | 707 V DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 60 mA typ. + Last, in Summe max. 250 mA typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 85 mA typ. |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 3 W typ. |
Besondere Eigenschaften | ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, 4-Leiter-Viertelbrückenmessung |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | ELM-30-xpin |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG24…14, f*: AWG24…14, a*: AWG24…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse