LösenAnheftenSchließen

ELM3102-0120 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, werkskalibriertNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM3102-0120 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, werkskalibriert

ELM3102-0120 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, werkskalibriert

Run-LED
OK-LED Kanal 1
OK-LED Kanal 2
Kanal 1
Kanal 2
Draufsicht 
ELM3102-0120 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, werkskalibriert

ELM3102-0120 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, werkskalibriert

Die EtherCAT-Klemme ELM3102-0120 der Basisserie ist eine auf Spannungs- und Strommessung reduzierte Version der ELM3702-0101. Sie bietet die Messbereiche +60 V…-20 mV und ±20 mA bei einer schnellen Samplingrate von 20 kSps je Kanal. Durch die galvanische Trennung zwischen den Kanälen kann sie in komplexen Umgebungen hochgenau Signale erfassen, die auf unterschiedlichen oder schwankenden Potenzialen liegen.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.

Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

SystemdatenELM310x
Spannungsmessung±60/10/5/2,5/1,25 V, ±640/320/160/80/40/20 mV, 0…5/10 V (2-Leiteranschluss)
Strommessung±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43 (2-Leiteranschluss)
Technische DatenELM3102-0120
Anzahl Kanäle2
TechnikSpannungs- oder Strommessung, kanalweise einstellbar
Signaltypdifferenziell
Anschlusstechnik2-Leiter
AnschlussartPush-in, Wartungsstecker 2-polig
Max. Samplingratemax. 50 µs/20 kSps (je Kanal, simultan)
Oversampling-Faktorn = 1…100 wählbar
Innenwiderstand> 4 MΩ (Spannung), 150 Ω (Strom) typ.
Messfehler/Unsicherheit< ±100 ppm/±0,01 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizientbis zu < 1 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
Funktionsdiagnoseja
AnschlussdiagnoseDrahtbruch/Kurzschluss
Distributed Clocksja, Genauigkeit << 1 µs
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung Kanal/Kanal707 V DC (Typprüfung)
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Potenzialtrennung Kanal/SGND707 V DC (Typprüfung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus390 mA typ.
Gewichtca. 350 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Thermische Verlustleistung3 W typ.
Besondere EigenschaftenExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, werkskalibriert
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenELM-30-xpin
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,2…1,5 mm²,
f*: 0,2…1,5 mm²,
a*: 0,25…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG24…14,
f*: AWG24…14,
a*: AWG24…14
Abisolierlänge8…9 mm