![ELM3702-0101 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, galvanisch getrennt, LEMO](https://multimedia.beckhoff.com/media/ELM3702-0101__web_preview.png)
Die Multifunktionsklemmen ELM370x verfügen über eine flexible Eingangsschaltung, die über EtherCAT auf über 30 verschiedene elektrische Anschlussarten eingestellt werden kann: von Spannung ±60 V bis ±20 mV und damit auch Thermoelement und IEPE, Strom ±20 mA, Widerstandsmessung 5 kΩ und damit auch Temperatur RTD (Pt100 etc.), Messbrücken und Potentiometer, und diese alle wiederum je nach Typ im 2- bis 6-Leiteranschluss. Somit sind die meisten elektrischen Messaufgaben mit nur einer Klemme lösbar.
Die ELM3702-0101 erweitert diese Reihe um einige hilfreiche Funktionen. Die beiden Kanäle sind nicht nur wie in allen ELM3xxx-Klemmen während des Betriebs unabhängig voneinander einstellbar sondern auch untereinander und gegen den EtherCAT-Bus galvanisch getrennt. Des Weiteren kann sie unter anderem auch TEDS-Daten im Sensor abfragen und unterstützt 1000-Ω-Viertelbrücken. Mit LEMO-Buchsen ist die ELM3702-0101 vor allem für den Laborbereich ausgelegt, in dem tagtäglich Sensorkonfigurationen geändert werden und dabei trotzdem eine stabile und zuverlässige Steckverbindung gefordert ist.
Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.
Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Systemdaten | ELM370x |
---|---|
Messbrücke (DMS) | ¼-Brücke (1000 Ω +350 Ω + 120 Ω, ±2/4/8/32 mV/V), ½-Brücke (±2/±16 mV/V), Vollbrücke (±2/4/8/32 mV/V), interne Brückenergänzung und -speisung einstellbar 0…10 V (2-/3-/4-/5-/6-Leiteranschluss) |
Spannungsmessung | ±60/10/5/2,5/1,25 V, ±640/320/160/80/40/20 mV, 0…5/10 V (2-Leiteranschluss) |
Strommessung | ±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43 (2-Leiteranschluss) |
IEPE-Messung | ±2,5/5/10 V, Stromspeisung 2 mA, Erfassung der modulierten Wechselspannung, AC/DC-Kopplung (parametrierbarer Hochpass), (2-Leiteranschluss) |
Potentiometer-Messung | Potentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5 V (3-/5-Leiteranschluss) |
Widerstandsmessung | 0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ (2-/3-/4-Leiteranschluss) |
Temperaturmessung (RTD) | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY (Typen siehe Dokumentation) (2-/3-/4-Leiteranschluss) |
Temperaturmessung (Thermoelement) | Typ A1, A2, A3, B, C, D, E, G, J, K, L, N, P, R, S, T, U und andere; interne/externe/remote Kaltstellenmessung (2-Leiteranschluss) |
Technische Daten | ELM3702-0101 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 2 |
Technik | Multifunktion |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter |
Anschlussart | LEMO 1B, 8-polig |
Max. Samplingrate | max. 100 µs/10 kSps (je Kanal, simultan) |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar (max. 10 kSamples/s) |
Innenwiderstand | > 500 kΩ (60 V); > 4 MΩ (andere); 150 Ω (Strom) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±100 ppm/±0,01 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation |
Temperaturkoeffizient | bis zu < 1 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation |
Funktionsdiagnose | ja |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | 707 V DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme E-Bus | 580 mA typ. |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 3 W typ. |
Besondere Eigenschaften | ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, galvanisch getrennte Kanäle, integrierte externe Kaltstellenmessung |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | ELM-30-LEMO |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | LEMO |