Der IP65-Industrie-PC C7015 bringt Multicore direkt an die Maschine. Dank umfangreicher On-board-Schnittstellen sind auch bei der Installation im Feld unzählige Anwenderszenarien realisierbar. In diesem Video stellen wir Ihnen das Zubehör für Push-Pull-Verbindungen vor und sprechen über die jeweiligen Funktionen.
Weitere Informationen zu diesem Video
![C70xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs in IP65](/media/pictures/tiles/products/ipc/c7015.png)
C70xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs in IP65
Der lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC bringt Multicore für komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben direkt an die Maschine.
![C7015 | IP65-Industrie-PC für die direkte Integration an die Maschine](https://multimedia.beckhoff.com/media/c7015__web_main_preview.png)
C7015 | IP65-Industrie-PC für die direkte Integration an die Maschine
Bringt Multicore direkt an die Maschine Dem aktuellen Trend folgend, eignet sich diese platzsparende und beliebig zu montierende IP65-Industrie-PC-Hardware bestens zur Realisierung moderner Industrie-4.0-Konzepte. Vielfältige On-Board-Schnittstellen ermöglichen die Vernetzung von Maschinen- oder Anlagenteilen in die Cloud oder andere Netzwerke. Der integrierte EtherCAT P-Anschluss bietet darüber hinaus ungeahnte Möglichkeiten zum direkten Aktor-/Sensor-Anschluss über IP67-geschützte EtherCAT P-Box-Module. Auch komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben lassen sich so dezentral lösen.
![C9900-K931…K933 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k931...k933__web_preview.png)
C9900-K931…K933 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz
Mini-DisplayPort, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 20-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig
![C9900-K936 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, 2,5 mm², IP65/67](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k936__web_preview.png)
C9900-K936 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, 2,5 mm², IP65/67
Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/rot, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 Stk.
![C9900-K938 | Ethernet/EtherCAT-Steckverbinder, feldkonfektionierbar, IP65/67](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k938__web_preview.png)
C9900-K938 | Ethernet/EtherCAT-Steckverbinder, feldkonfektionierbar, IP65/67
Push-Pull V4, RJ45, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Piercing, Ø 4,5…10 mm, 1 Stk.
![C9900-K942…K944 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k942...k944__web_preview.png)
C9900-K942…K944 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz
Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20
![C9900-K959…K969 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k959...k969__web_preview.png)
C9900-K959…K969 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A
Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig - RJ45, Stecker, gerade, IP20
![C9900-K978…K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k978...k982__web_preview.png)
C9900-K978…K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz
Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende
![C9900-K989, -K990 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k989,--k990__web_preview.png)
C9900-K989, -K990 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz
Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67
![ZK7000-0102-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk7000-0102-0xxx__web_preview.png)
ZK7000-0102-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich
M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert
![ZK7001-0101-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk7001-0101-0xxx__web_preview.png)
ZK7001-0101-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich
M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert
![ZS7000-0001 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, IP65/67, crimp, geschirmt](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
ZS7000-0001 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, IP65/67, crimp, geschirmt
Feldkonfektionierbarer M8-Stecker für EtherCAT P-Leitungen
![C9900-K935 | Schutzkappe, Kunststoff, Push-Pull V4, schwarz, gerade, IP65/67](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k935__web_preview.png)
C9900-K935 | Schutzkappe, Kunststoff, Push-Pull V4, schwarz, gerade, IP65/67
Schutzkappe, Kunststoff, Push-Pull V4, schwarz, gerade, IP65/67, 5 Stk.
![C9900-K937 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, 1,5 mm², IP65/67](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k937__web_preview.png)
C9900-K937 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, 1,5 mm², IP65/67
Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/rot, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 Stk.
![C9900-K939, -K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k939,--k940__web_preview.png)
C9900-K939, -K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz
Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20
![C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k948...k958__web_preview.png)
C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A
Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67
![C9900-K970…K977 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k970...k977__web_preview.png)
C9900-K970…K977 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz
Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende
![C9900-K986, -K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k986,--k987__web_preview.png)
C9900-K986, -K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz
Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20
![ZK7000-0101-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk7000-0101-0xxx__web_preview.png)
ZK7000-0101-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich
M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert
![ZK7000-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk7000-0105-0xxx__web_preview.png)
ZK7000-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich
M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert
![ZS5000-0012 | Schutzkappe M8, Kunststoff, rot, IP65/67](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
ZS5000-0012 | Schutzkappe M8, Kunststoff, rot, IP65/67
Schutzkappe M8, Kunststoff, rot, IP65/67
![ZS7000-0002 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, IP65/67, schraub, geschirmt](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
ZS7000-0002 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, IP65/67, schraub, geschirmt
Feldkonfektionierbarer M8-Stecker für EtherCAT P-Leitungen.
![C9900-K800...K810 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/19, schleppkettentauglich, grün, Cat.6A](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-k959...k969__web_preview.png)
C9900-K800...K810 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/19, schleppkettentauglich, grün, Cat.6A
RJ45, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig