LösenAnheftenSchließen

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 für die direkte Maschinenintegration

C7015 - Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC für die direkte Maschinenintegration

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 für die direkte Maschinenintegration

C7015 - Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC für die direkte Maschinenintegration

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Bringt Multicore direkt an die Maschine

Dem aktuellen Trend folgend, eignet sich diese platzsparende und beliebig zu montierende IP65-Industrie-PC-Hardware bestens zur Realisierung moderner Industrie-4.0-Konzepte. Vielfältige On-Board-Schnittstellen ermöglichen die Vernetzung von Maschinen- oder Anlagenteilen in die Cloud oder andere Netzwerke. Der integrierte EtherCAT P-Anschluss bietet darüber hinaus ungeahnte Möglichkeiten zum direkten Aktor-/Sensor-Anschluss über IP67-geschützte EtherCAT P-Box-Module. Auch komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben lassen sich so dezentral lösen.

Das kompakte Beckhoff Modul-Motherboard und die Gehäusekombination aus Zinkdruckguss und Aluminium sind Beckhoff typisch auf Industrietauglichkeit, Langzeitverfügbarkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Trotz passiver Kühlung eignet sich der C7015 für einen Temperaturbereich bis +50 °C. Vielfältige Schnittstellen (3 x LAN, 2 x USB, Mini-DisplayPort, EtherCAT P), mindestens 40-GB-M.2-SSD mit 3D-Flash und integrierte Intel-Atom®-CPU (maximal 4 Cores) mit durchgängiger Multicore-Unterstützung für TwinCAT 3 machen den C7015 zur optimalen Plattform für unterschiedliche Aufgaben: simultanes, performantes Automatisieren unter harten Echtzeitbedingungen, Visualisieren und Kommunizieren. Damit ist der ultrakompakte Industrie-PC sowohl zum Einsatz in der klassischen Maschinensteuerung als auch als Edge Device zur Realisierung moderner Industrie-4.0-Konzepte geeignet.

 

Kompaktheit

Der Industrie-PC C7015 gehört zu den kompaktesten seiner Leistungsklasse im Beckhoff Portfolio. Das vollständige IP65-Design erlaubt den Einsatz direkt in bzw. an der Maschine, sodass ein aufwendiger Schaltschrankaufbau entfällt. Somit entstehen Platzeinsparungen von über 90 % (Vergleich Beckhoff C6640 und C7015). Der C7015 eignet sich aufgrund der geringen Abmessungen auch für eine nachträgliche Installation im Feld.

 

Flexible Montage

Neben der Kompaktheit zeichnet sich die C70xx-Serie durch vielfältige Montagemöglichkeiten bei der Maschinen- oder Anlagenintegration aus. Natürlich kann der äußerst robuste Industrie-PC auch innerhalb eines Schaltschranks verwendet werden. Hierbei kann die Anschlussebene stets frei orientiert werden. Das flexible, bereits ab Werk integrierte Montagekonzept ermöglicht die Befestigung an der schmalen Rückwand oder seitlich. Aufgrund dieser Flexibilität passt der C70xx in jede noch so kleine Nische.

 

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der C70xx-Baureihe kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Beckhoff IPC-Portfolios in vielen Fällen kostengünstiger, ohne dabei die volle Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

 

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe C70xx sieht stets ein All-in-one-Motherboard vor. Damit werden Robustheit und Lebensdauer der Ein-Platinen-Industrie-PCs nochmals erhöht. Dank umfangreicher On-Board-Schnittstellen − bis hin zu einem EtherCAT P-Anschluss − sind auch bei der Installation im Feld unzählige Anwenderszenarien realisierbar: von der klassischen Maschinensteuerung bis hin zu modernen Industrie-4.0-Konzepten als Edge Device.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im Februar 2025

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C7015-0030Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
C7015-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC7015-0030Optionen
GerätetypUltra-Kompakt-IP65-Industrie-PC
GehäuseAluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse
InstallationMontageplatte an der Rückwand und Seitenwand integriert
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-SSD
Kühlungpassiv durch einseitige Kühlfläche
Freier Raum zur Luftzirkulation5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich
SchutzartIP65, im vollständig gesteckten Zustand
Betriebstemperaturbereich0…50 °C
Abmessungen (B x H x T)85 x 167 x 43 mm
ProzessorIntel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40)Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50)
Motherboardkompaktes Motherboard für Intel Atom® x6
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet3 x 100/1000/2500BASE-T on-board Push-Pull
Festplatten/Flash40-GB-M.2-SSDbis zu 640-GB-M.2-SSD
Schnittstellen1 x Mini-DisplayPort Push-Pull, 1 x EtherCAT P-Signalausgang, 2 x USB-3.0 Push-Pull
Spannungsversorgung24 V DCUSV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
OptionenC7015-0030
C9900-C591Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM
C9900-M688Winkel zur direkten Montage einer EtherCAT P-Box am Industrie-PC C7015, Einzelteil, nicht montiert
C9900-H59780-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H598160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H616320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H677640-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, sowie TwinCAT/BSD

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen