MO1xxx | Digital-Eingang
MO1xxx | Digital-Eingang |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
Eingangsspannung | ||||
24 V DC |
MO1008-0000-1111 M8 |
|||
MO1008-0000-1112 M12 |
MO2xxx | Digital-Ausgang
MO2xxx | Digital-Ausgang |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
Ausgangsspannung, Typ | ||||
24 V DC |
MO2024-0000-1112 2,0 A, M12 |
MO2008-0000-1111 0,5 A, M8 |
||
MO2008-0000-1112 0,5 A, M12 |
||||
Pneumatik |
MO2414-0000-1110 Neu 0,5 A, Festo |
|||
MO2424-0000-1110 Neu 0,5 A, SMC |
MO3xxx | Analog-Eingang
MO3xxx | Analog-Eingang |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
Typ | ||||
Multifunktion, 12 Bit ±10 V, ±20 mA |
MO3004-2255-1112 single-ended, 1 kSps, M12 |
|||
Temperatur (RTD/TC) |
MO3204-6666-1112 16 Bit, 1 kSps, M12 |
MO5xxx | Winkel-/Wegmessung
MO5xxx | Winkel-/Wegmessung |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
Typ | ||||
Inkremental |
MO5162-0000-1112 HTL, 100 kHz, M12 |
MO6xxx | Kommunikation
MO6xxx | Kommunikation |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
Typ | ||||
IO-Link |
MO6224-0020-1112 IO-Link, Master, Class A, M12 |
|||
MO6224-0039-1112 IO-Link, Master, Class B, M12 |
||||
RS485/RS422 |
MO6022-0000-1112 RS422/RS485, M12, B-kodiert |
MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik
MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
Typ | ||||
Servomotor |
MO7221-9016-1114 24 V DC, 7 A, B17, STO/SS1 |
|||
MO7221-9016-1124 48 V DC, 7 A, B17, STO/SS1 |
||||
MO7221-9018-1114 24 V DC, 7 A, B17, Safe Motion |
||||
MO7221-9018-1124 48 V DC, 7 A, B17, Safe Motion |
||||
Schrittmotor |
MO7062-9016-1112 24 V DC, 3 A, M12, STO |
|||
MO7062-9016-1122 48 V DC, 3 A, M12, STO |
MOx9xx | TwinSAFE
MOx9xx | TwinSAFE |
||||
– | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
I/O-Modul |
MO6910-0000-1110 Kommunikation |
MO2962-0000-1112 Relais-Ausgang |
MO2904-0000-1112 Digital-Ausgang, 0,5 A |
MO1918-0000-1112 Digital-Eingang |
MO2934-0000-1112 Digital-Ausgang, 2 A |