Das MO-Modul MO1008-0000-1111 mit 8 digitalen Eingängen, erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.
Eine Drahtbrucherkennung je Kanal, kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Signaleingangsfilter sind individuell einstellbar. Die Sensorversorgung erfolgt über eine 24 V DC/0,5 A kurzschlussfeste Sensorversorgung aus UB für alle angeschlossenen Sensoren. Durch den einstellbaren Eingangsfilter und die umfangreiche Versorgungs- und Diagnoselogik ermöglicht das MO1008-0000-1111 Anwendungen, in denen eine hohe Anlagenverfügbarkeit und schnelle Fehlersuche/-behebung erforderlich ist.
Besondere Eigenschaften:
- einstellbare Drahtbrucherkennung je Sensor
- Unterspannungserkennung der Sensorversorgung UB
- kurzschlussfeste Sensorversorgung UB 0,5 A
- parametrierbare Eingangsfilter je Signal
- Hot-Swap-fähig
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO1008-0000-1111 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Eingang |
Kanäle | 8 |
Anschlusstechnik | M8 |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V |
Eingangsstrom | 3 mA typ. |
Eingangsfilter | einstellbar 0…100 ms |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3, positivschaltend |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen