Mit dem digitalen Ausgangsmodul MO2414-0000-1110, können Pneumatik-Funktionen in das MX-System integriert werden. Das Sockelmodul dient als Aufnahme für ein Festo-Ventil der Serie VUVG (kein Lieferumfang). Das Sockelmodul stellt die Ventil-Zuluft und die Ansteuersignale zur Verfügung. Die zur Feldebene abgehenden Schläuche werden direkt am jeweiligen Ventil angeschlossen. Es können unterschiedliche Varianten wie z. B. 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wege-Ventile miteinander kombiniert werden.
Detaillierte Angaben zu den Ventilinseln finden Sie in der entsprechenden FESTO-Dokumentation.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO2414-0000-1110 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
Typ | Pneumatik |
Kanäle | 4 |
Anschlusstechnik | Festo Serie VUVG |
Ausgangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom | 0,5 A pro Kanal |
Spezifikation | positivschaltend |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Distributed Clocks | nein |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen