Das MO3004-2255-1112 bietet vier flexibel einsetzbare Analogkanäle für einfache Automatisierungaufgaben. Als MO30xx ist es mit 12 Bit Auflösung, 1 kSps Samplingrate und 0,3% Messunsicherheit für Standardaufgaben geeignet.
Zwei Eingangskanäle und zwei umschaltbarer Ein-/Ausgangskanäle sind nutzbar für Signale mit ±10 V (auch 0…10 V) und ±20 mA (auch 0…20 mA, 4…20 mA), damit können mit dem Modul mehrere Messaufgaben zugleich ausgeführt werden. Alle Einstellungen werden über EtherCAT aus der Steuerung vorgenommen. Statusinformationen werden auf dem Modul per LED angezeigt, die 24-V-Sensorspeisung kann bei Bedarf aus dem Modul heraus erfolgen.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO3004-2255-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Analog-Eingang, Analog-Ausgang, Kombi-I/O |
Typ | Multifunktion, Spannung, Strom |
Kanäle | 4 |
Wertebereich | ±10 V, ±20 mA |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen) |
Wandlungszeit | 1 ms (1 kSps Samplingfrequenz) |
Anschlusstechnik | M12 |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Innenwiderstand | Spannungseingang: > 130 Ω
Stromeingang: 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Bürde | Spannungseingang: > 5 kΩ Stromeingang: < 500 Ω |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen