![MO2008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/mo2008-0000-1112_iso__web_preview.png)
Das MO2008-0000-1112 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Es schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten jeweils einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Der Signalzustand der Kanäle wird über das Display angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Jeder Ausgangskanal meldet einen Fehler "Open-load" oder Kurzschluss über eine Diagnose an die SPS. Diese Diagnose ist kanalweise abschaltbar. Modulbezogen erfolgt eine Unterspannungserkennung der Versorgungsspannung.
Besondere Eigenschaften:
- Kurzschluss- und Open-load-Erkennung je Kanal
- einstellbare Diagnose je Kanal
- Unterspannungserkennung
- parametrierbares Ausgangsverhalten bei Busfehler (Safe State)
- Hot-Swap-fähig
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO2008-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
Kanäle | 8 |
Ausgangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom | 0,5 A pro Kanal |
Spezifikation | positivschaltend |
Anschlusstechnik | M12 |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen