![MO7062-9016-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO](https://multimedia.beckhoff.com/media/mo7062-9016-1122_iso__web_preview.png)
Das MO7062-9016-1122 ist für den direkten Anschluss von zwei 48-V-DCSchrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A vorgesehen. Durch Parametrierung kann das Modul an den zu betreibenden Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein extrem hohes Microstepping sichergestellt.
In Kombination mit einem entsprechenden Schrittmotor stellt das MO7062-9016-1122 eine preiswerte und kompakte Antriebslösung dar.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO7062-9016-1122 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | kompakte Antriebstechnik |
Typ | Schrittmotor |
Feedback | Inkremental-Encoder |
Kanäle | 2 |
Anschlusstechnik | M12 |
Antriebsprofil | MDP-Profil |
Sicherheitsfunktionen | STO/SS1 |
Ausgangsstrom | 3 A pro Kanal |
Einspeisespannung aus Backplane | 24/48 V DC |
Geberanschluss | 1 x A, B, C: Differenzeingänge: A, A̅ (inv), B, B̅ (inv), C,C̅ (inv) |
Geberbetriebsspannung | 5 V DC |
Grenzfrequenz | 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz |
Zwischenkreisspannung | 48 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 400 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen