LösenAnheftenSchließen

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

MO1008-0000-1112 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

Das MO-Modul MO1008-0000-1112 mit 8 digitalen Eingängen, erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Eine Drahtbrucherkennung je Kanal, kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Signaleingangsfilter sind individuell einstellbar. Die Sensorversorgung erfolgt über eine 24 V DC/0,5 A kurzschlussfeste Sensorversorgung aus UB für alle angeschlossenen Sensoren. Durch den einstellbaren Eingangsfilter und die umfangreiche Versorgungs- und Diagnoselogik ermöglicht das MO1008-0000-1112 Anwendungen, in denen eine hohe Anlagenverfügbarkeit und schnelle Fehlersuche/-behebung erforderlich ist.

 

Besondere Eigenschaften:

  • einstellbare Drahtbrucherkennung je Sensor
  • Unterspannungserkennung der Sensorversorgung UB
  • kurzschlussfeste Sensorversorgung UB 0,5 A
  • parametrierbare Eingangsfilter je Signal
  • Hot-Swap-fähig

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO1008-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Eingang
Kanäle8
AnschlusstechnikM12
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
Eingangsstrom3 mA typ.
Eingangsfiltereinstellbar 0…100 ms
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3, positivschaltend
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen