LösenAnheftenSchließen

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

MO5162-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Encoder-Interface, Inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, M12, 2 x ABC

Das MO5162-0000-1112 ist ein Interface zum Anschluss von zwei 24-V-Inkremental-Encodern (24 V HTL) mit A-, B- und C-Spur. Es können Eingangsfrequenzen bis zu 100 kHz ausgewertet werden. Zwei zusätzliche 24-V-Digital-Eingänge je Kanal stehen zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit, direkt durch die Prozessdaten den Zählerstand auf einen vorgegebenen Wert zu setzen oder den Zähler zu sperren. Alternativ kann das MO5162-0000-1112 als Vorwärts-/Rückwärtszähler eingesetzt werden. Die 24-V-Versorgung der Geber kann direkt über die Anschlusspunkte des Moduls erfolgen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Zähler speichern, sperren, setzen
  • integrierte Frequenz- und Periodenmessung
  • optional als 24-V-Vorwärts-/Rückwärts-Zähler einsetzbar
  • Mikroinkremente
  • synchrones Einlesen des Positionswertes über Distributed Clocks
  • Zeitstempel auf die letzte registrierte Inkrementalflanke und den Latch-Wert über die 24-V-Digital-Eingänge
  • Hot-Swap-fähig

 

Zusätzlich ermöglicht das MO5162-0000-1112 die Messung einer Periode, Frequenz oder Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 10 ns. Eine Duty-Cycle-Messung des eingehenden Signals ist implementiert.

 

Durch die optionale interpolierende Mikroinkremente-Funktionalität kann das MO5162-0000-1112 bei dynamischen Achsen noch genauere Achspositionen liefern. Zudem unterstützt es über die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System. Zusätzlich steht ein Zeitstempel für die letzte registrierte Inkrementalflanke zur Verfügung. Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO5162-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungWinkel-/Wegmessung
TypInkremental
TechnikHTL
Kanäle2
AnschlusstechnikM12
Auflösung1/256 Bit Mikroinkremente
Geberanschluss2 x A, B, C
24 V HTL, Single-Ended-Anschluss: A, B, C
Zähler Impulsgeber: A, B
EN 61131-2, Typ 3, „0“: < 5 V DC, „1“: > 11 V DC, 3 mA typ.
Geberbetriebsspannung24 V DC
Grenzfrequenz400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz
Zusätzliche Ein-/AusgängeLatch, Gate (24 V)
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen