LösenAnheftenSchließen

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

MO7062-9016-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 3 A, M12, mit Inkremental-Encoder, STO

Das MO7062-9016-1112 ist für den direkten Anschluss von zwei 24-V-DC-Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A vorgesehen. Durch Parametrierung kann das Modul an den zu betreibenden Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein extrem hohes Microstepping sichergestellt.

 

In Kombination mit einem entsprechenden Schrittmotor stellt das MO7062-9016-1112 eine preiswerte und kompakte Antriebslösung dar.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO7062-9016-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/Ausführungkompakte Antriebstechnik
TypSchrittmotor
FeedbackInkremental-Encoder
Kanäle2
AnschlusstechnikM12
AntriebsprofilMDP-Profil
SicherheitsfunktionenSTO/SS1
Ausgangsstrom3 A pro Kanal
Geberanschluss1 x A, B, C: Differenzeingänge: A, A̅ (inv), B, B̅ (inv), C,C̅ (inv)
Geberbetriebsspannung5 V DC
Grenzfrequenz400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz
Zwischenkreisspannung24 V DC
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 400 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen