Die serielle Schnittstelle MO6022-0000-1112 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit zwei RS422/RS485-Schnittstellen. Die an das Modul angeschlossenen Geräte kommunizieren über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten EtherCAT-System im Vollduplexbetrieb mit 300 Baud bis zu 115,2 kBaud. Die RS422/RS485-Schnittstellen garantieren hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.
In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver kann das MO6022-0000-1112 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO6022-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Kommunikation/Gateways |
Typ | RS485/RS422 |
Kanäle | 2 |
Anschlusstechnik | M12 |
Datenpuffer | 864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer |
Leitungsimpedanz | 120 Ω |
Leitungslänge | ca. 1000 m Twisted-Pair |
Übertragungsraten | 300…115.200 Baud; Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Parity- und ein Stopp-Bit |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen