LösenAnheftenSchließen

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

MO7221-9018-1114 | I/O-Modul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 24 V DC, 7 A, B17, OCT, Safe Motion

Das Modul MO7221-9018-1114, mit integriertem Absolutwert-Interface, bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die schnelle Regelungstechnik, auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung, unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Modultemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

Mit der One Cable Technology (OCT) wird die Geberleitung eingespart, indem die Signale digital über das vorhandene Motorkabel übertragen werden. Das Einlesen der elektronischen Typenschilder der passenden Motoren der Serie AM81xx, ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung und bietet höchsten Komfort bei der Inbetriebnahme.

 

Die Servomotor Klemme verfügt standardmäßig über TwinSAFE, zur Realisierung folgender Safe Motion Sicherheitsfunktionen:

  • Stopp-Funktionen (STO, SOS, SS1, SS2)
  • Geschwindigkeitsfunktionen (SLS, SSM, SSR, SMS)
  • Positionsfunktionen (SLP, SCA, SLI)
  • Beschleunigungsfunktionen (SAR, SMA)
  • Drehrichtungsfunktionen (SDIp, SDIn)

 

Besondere Eigenschaften:

  • Automatisches Auslesen des elektronischen Typenschildes
  • TwinSAFE Safe Motion,
  • Integrierte Fahrwegsteuerung

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO7221-9018-1114
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/Ausführungkompakte Antriebstechnik
TypServomotor
FeedbackOCT
Kanäle1
AnschlusstechnikB17
AntriebsprofilMDP-Profil
SicherheitsfunktionenSafe Motion
Ausgangsstrom7 A pro Kanal
Spitzenstrom16 A/s pro Kanal
Bremse pro Kanal0,5 A, 24 V DC
Zwischenkreisspannung24 V DC
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 400 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen