Das Modul MO7221-9016-1124, mit integriertem Absolutwert-Interface, bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die schnelle Regelungstechnik, auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung, unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Modultemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.
Mit der One Cable Technology (OCT) wird die Geberleitung eingespart, indem die Signale digital über das vorhandene Motorkabel übertragen werden. Das Einlesen der elektronischen Typenschilder der passenden Motoren der Serie AM81xx, ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung und bietet höchsten Komfort bei der Inbetriebnahme.
Das Servomotor Modul verfügt standardmäßig über TwinSAFE, zur Realisierung der Sicherheitsfunktion STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2.
Besondere Eigenschaften:
- Automatisches Auslesen des elektronischen Typenschildes
- TwinSAFE STO/SS1,
- Integrierte Fahrwegsteuerung
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO7221-9016-1124 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | kompakte Antriebstechnik |
Typ | Servomotor |
Feedback | OCT |
Kanäle | 1 |
Anschlusstechnik | B17 |
Antriebsprofil | MDP-Profil |
Sicherheitsfunktionen | STO/SS1 |
Ausgangsstrom | 7 A pro Kanal |
Spitzenstrom | 16 A/s pro Kanal |
Bremse pro Kanal | 0,5 A, 24 V DC |
Einspeisespannung aus Backplane | 24/48 V DC |
Zwischenkreisspannung | 48 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 400 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen