Das MO3204-6666-1112 erlaubt den direkten Anschluss von bis zu 4 Temperatursensoren. Das Modul kann je Kanal Widerstand und Spannung in den angegebenen Messbereichen messen, damit können alle zum Messbereich passenden RTD-Sensoren (Pt100, Pt1000, …) und Thermoelemente (Typ K, J, …) angeschlossen werden. Der Messwert (Widerstand oder Spannung) kann direkt über EtherCAT ausgegeben werden, oder gleich vom Modul über die im CoE wählbare Transformation in die Temperatur am Messort umgerechnet werden.
Alle Einstellungen werden über EtherCAT aus der Steuerung vorgenommen, Statusinformationen werden über EtherCAT im Prozessabbild gesendet und auch auf dem Moduldisplay angezeigt.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO3204-6666-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Analog-Eingang |
Typ | Temperatur (RTD, TC) |
Kanäle | 4 |
Wertebereich | ±80 mV, 1 V, 5 kΩ |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Wandlungszeit | 1 ms (1 kSps Samplingfrequenz) |
Anschlusstechnik | M12 |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±2 °C (Typ K), < ±0,5 °C (Pt100) |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen