Die TwinSAFE-Komponente MO1938-0000-1112 stellt sichere digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung (Ausgänge mit bis zu 0,5 A). Das Modul verfügt zusätzlich über acht fehlersichere Eingänge für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC
Das MO1938 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen (z.|B. Testung der einzelnen Kanäle).
Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an das Modul übertragen. Das vereinfacht Servicevorgänge, da in diesem Fall die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.
Ein weiteres Highlight ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EtherCAT-Klemme EL6910. Das Modul MO1938-0000-1112 kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. Mith Hilfe der vorhandenen lokalen Ein- und Ausgänge kann eine vollständige Sicherheitsapplikation direkt auf einer Komponente realisiert werden. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied an dieser Stelle ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).
Besondere Eigenschaften:
- 8 sichere Eingänge
- 8 sichere Ausgänge
- integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
- bis zu 128 sichere Verbindungen
- vollständiger Safety Loop direkt auf der Komponente realisierbar
- Standardausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO1918-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Eingang |
Kanäle | 8 |
Anschlusstechnik | M12 |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3) |
Fehlerreaktionszeit | ≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar) |
Zykluszeit | ca. 1 ms/entsprechend Projektgröße |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Besondere Eigenschaften | Die Taktausgänge können als sicherer Ausgang genutzt werden. |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
TwinSAFE-Typ | Input, Logic und Output |
Gewicht | ca. 400 g |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen