CX5630 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ R1505G

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
CX5630 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ R1505G

CX5630 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ R1505G

Ethernet and USB connection
DVI connection
CX5630 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ R1505G

CX5630 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ R1505G

CX5630 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ R1505G

CX56xx-Familie

Embedded-PC-Serie CX5600 mit AMD-Ryzen™-Prozessoren

Embedded-PC-Serie CX5600 mit AMD-Ryzen™-Prozessoren

Embedded-PCs der CX5000-Produktfamilie

Der CX5630 ist ein Embedded-PC auf Basis des Prozessors AMD Ryzen™ R1505G mit 2,0 GHz (dual-core) und 8 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, 1,0-GBit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Als Speichermedium kommt eine industrietaugliche M.2-SSD (SATA) zum Einsatz, die noch schnellere Lese- und Schreibzugriffe und großvolumiges Datenhandling ermöglicht. Die M.2-SSD befindet sich leicht zugänglich hinter einer Klappe, um im Servicefall einen schnellen Hardwaretausch auch vor Ort zu ermöglichen.

Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Bus-Klemmen bestehen kann, schafft eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Zusätzlich kann über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtzahl der ansteckbaren Module des Typs CX2500-xxxx bei der CX5600-Serie auf eins begrenzt ist, können dadurch z. B. zwei weitere GBit-Ethernet-, vier weitere USB-Schnittstellen oder ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5630 zeichnet sich weiterhin durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eine eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV, niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.

Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird der CX5630 zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Dabei wird sowohl TwinCAT 2 im 32-Bit-Modus als auch die neueste TwinCAT-3-Version im 64-Bit-Modus unterstützt. Die fortdauernde Unterstützung von TwinCAT 2 gewährleistet den Investitionsschutz für Projekte und Anlagen, die mit dieser 32-Bit-Generation der Software erstellt wurden oder noch erstellt werden. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C ermöglicht den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX5630
ProzessorAMD Ryzen™ R1505G, 2,0 GHz
Anzahl Kerne2
Flash-SpeicherEinschub für M.2-SSD (SATA) und MicroSD-Karte (Speichermedien nicht enthalten)
Arbeitsspeicher8 GB DDR4-RAM
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf M.2-SSD)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungpassiv
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status, 2 x User-LED
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %), galvanische Trennung
Max. Leistungsaufnahme20 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)27 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 960 g
Abmessungen (B x H x T)142 mm x 100 mm x 92 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelPerformance Plus (50); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX5630-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX5630-0160CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, kein TwinCAT
CX5630-0161CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5630-0162CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5630-0163CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX5630-0170CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5630-0175CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5630-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5630-0190CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5630-0195CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5630-0220CPU-Modul, Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025)
CX5630-0225CPU-Modul, Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025)

TwinCAT/BSD und Windows 10 IoT Enterprise erfordern eine M.2-SSD (SATA).

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionsschnittstellen
CX5630-N010DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX5630-N011DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX5630-N020Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround
CX5630-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS)
CX5630-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX5630-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX5630-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX5630-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX5630-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX5630-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX5630-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX5630-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5630-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5630-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5630-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5630-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX5630-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte
CX2900-0101Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx
10 Verriegelungssets zu je zwei Clips
CX2900-0102Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück
CX2900-0108Logostreifen für CX5xxx, durchsichtig für individuelle Beschriftung, Packungsinhalt 20 Stück
CX2900-050640-GB-M.2-2242-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-050780-GB-M.2-2242-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0508160-GB-M.2-2242-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0509320-GB-M.2-2242-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-K530,-K552,-K553,-K554USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig
C9900-K569,-K570,K577USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 9-polig
ZK1090-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
ZK1093-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
C9900-K527,-K549,-K550,-K568Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig
C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig
C9900-K780...K783, -K820Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – DisplayPort, Stecker, gerade, Stift, 20-polig
C9900-K543,-K544,-K507,-K555,-K651Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig
BZ1xxx100 Kontaktschilder, diverse Farben, bedruckt
BZ2xxx100 Kontaktschilder, diverse Farben, unbedruckt

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen