![CX2500-M310 | Feldbusmaster-Modul PROFIBUS für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2500-m310__web_preview.png)
Die Feldbusmastermodule CX2500-Mxxx sind linksseitige Ansteckmodule für die Embedded-PC-Serien CX20xx, CX52x0, CX53x0 und CX56x0. Der Einsatz von Systemen mit Feldbusmastermodulen ermöglicht den segmentartigen Aufbau von Steuerungsstrukturen in weitläufigen Anlagen und Maschinen unter Nutzung weiterer Feldbuskomponenten (Buskoppler, Busklemmen Controller, Antriebstechnik etc.).
Das Feldbusmastermodul CX2500-M310 übernimmt die Funktion eines PROFIBUS-Masters. Jedes Modul belegt eine PCI-Express-Lane, sodass insgesamt vier Module in beliebiger Kombination linksseitig an einen CX20xx-Verbund angeschlossen werden können. Im Vergleich zu den Beckhoff PCIe-Feldbuskarten sind die Leistungsdaten der Feldbusmastermodule nahezu identisch, jedoch einkanalig ausgeführt.
Der parallele Betrieb mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Master ist möglich, z. B. zwei PROFIBUS-Master, oder ein PROFIBUS-Master und ein CANopen-Master. Bei Mischbetrieb aus Master- und Slaveanschaltungen fungieren CX-Systeme als intelligente Gateways zwischen verschiedenen Feldbussen: Daten werden empfangen, verarbeitet und in andere Feldbusse eingespeist. Master- bzw. Slaveanschaltungen vernetzen mehrere CX-Systeme untereinander streng deterministisch über die Feldbusebene. CX-Feldbusmodule sind im Feld nachrüst- und austauschbar, indem sie an bestehende CX-Systeme angereiht werden. Das Scannen und Erkennen der Module, die Parametrierung, die Konfiguration der daran angeschlossenen I/O-Komponenten sowie die Online-Diagnose des Prozess-/Feldbusstatus erfolgen im TwinCAT System Manager.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2500-M310 |
---|---|
Feldbus | PROFIBUS DP, DP-V1; DP-V2 (MC) in Vorbereitung |
Übertragungsraten | 9,6 kBaud…12 MBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Busteilnehmer | max. 125 Slaves mit bis zu 244 Byte Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave |
Interface zur CPU | PCI-Express |
Max. Verlustleistung | 2,8 W |
Eigenschaften | PROFIBUS – unterschiedliche DP-Zykluszeiten pro Slave möglich; Error-Management für jeden Teilnehmer frei konfigurierbar |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 180 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen