LösenAnheftenSchließen

CX2500-0060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

Die Systemmodule werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI-Express angebunden. Maximal vier Module können in beliebiger Reihenfolge bei der CX20xx-Familie und ein Modul beim CX52x0, CX53x0 oder CX56x0 angesteckt werden.

Das Ethernetmodul CX2500-0060 stellt zwei weitere unabhängige GBit-Ethernet-Schnittstellen zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2500-0060
Schnittstellen2 x Ethernet, 10/100/1000 MBit/s
Anschlussart2 x RJ45
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 99 mm x 54,5 mm
Gewichtca. 195 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen