Die Feldbusslavemodule CX2500-Bxxx sind linksseitige Ansteckmodule für die Embedded-PC-Serien CX20xx, CX52x0, CX53x0 und CX56x0. Der Einsatz von Systemen mit Feldbusslavemodulen ermöglicht die Nutzung eines CX-Systems als unterlagerte dezentrale Steuerung für den Aufbau komplexer oder modularer Anlagen. Externe Prozessdaten vom Master werden empfangen und verarbeitet oder Daten aus der eigenen Prozessperipherie werden direkt oder aufbereitet an die Mastersteuerung zurückgeliefert.
Das Feldbusslavemodul CX2500-B310 übernimmt die Funktion eines PROFIBUS-Slaves. Jedes Modul belegt eine PCI-Express-Lane, sodass insgesamt vier dieser Module in beliebiger Kombination linksseitig an einen CX20xx-Verbund angeschlossen werden können. Die Feldbusslavemodule sind einkanalig ausgeführt. Das Feldbusslavemodul CX2500-B310 für PROFIBUS kann sich zum Master hin als mehrfache (max. 4-fach) virtuelle Slavestation darstellen, wodurch die Menge der ausgetauschten Prozessdaten auch um das Vierfache erhöht werden kann.
Der parallele Betrieb mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Slaves ist möglich, z. B. zwei PROFIBUS-Slaves, oder ein PROFIBUS-Slave und ein CANopen-Slave. Bei Mischbetrieb aus Master- und Slaveanschaltungen fungieren CX-Systeme als intelligente Gateways zwischen verschiedenen Feldbussen: Daten werden empfangen, verarbeitet und in andere Feldbusse eingespeist.
Master bzw. Slaveanschaltungen vernetzen mehrere CX-Systeme untereinander streng deterministisch über die Feldbusebene. CX-Feldbusmodule sind im Feld nachrüst- und austauschbar, indem sie an bestehende CX-Systeme angereiht werden. Das Scannen und Erkennen der Module, die Parametrierung, die Konfiguration der daran angeschlossenen I/O-Komponenten sowie die Online-Diagnose des Prozess-/Feldbusstatus erfolgen im TwinCAT System Manager.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2500-B310 |
---|---|
Feldbus | PROFIBUS DP, DP-V1 |
Übertragungsraten | 9,6 kBaud…12 MBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Busteilnehmer | max. 125 Slaves |
Interface zur CPU | PCI-Express |
Max. I/O-Größe | max. 244-Byte-Input/244-Byte-Output |
Max. Verlustleistung | 2,8 W |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 180 g |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen