Die Systemmodule werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI-Express angebunden. Maximal vier Module können in beliebiger Reihenfolge bei der CX20xx-Familie und ein Modul beim CX52x0, CX53x0 oder CX56x0 angesteckt werden.
Das Modul CX2500-0062 stellt zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen zur Verfügung. Der eingesetzte Intel®-i226-Ethernet-Controller unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 2,5 GBit/s. Damit ist das Modul für Anwendungen interessant, die besonders hohe Datenraten und kurze Reaktionszeiten erfordern.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage
Produktinformationen
Technische Daten | CX2500-0062 |
---|---|
Schnittstellen | 2 x Ethernet, 10/100/1000/2500 MBit/s |
Chipsatz | Intel®-Ethernet-Controller I226 |
Anschlussart | 2 x RJ45 |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 200 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen