KL3xxx | Busklemmen, Analog-Eingang

Die Busklemmen KL3xxx und KM3xxx verarbeiten unterschiedlichste analoge Signale. Unterstützt und vorverarbeitet werden zum einen die in der Automatisierungsindustrie typischen Standardsignale, wie 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA. Zum anderen aber auch Messgrößen, wie Widerstand, Druck oder Temperatur. Das Produktportfolio verfügt zusätzlich über analoge Busklemmen zum Anschluss und zur Auswertung von spezieller Sensorik, wie Dehnungsmessstreifen, Thermoelementen und Widerstandsthermometern. Auch für Messaufgaben der Energie- und Leistungsmessung stehen spezielle analoge Busklemmen zur Verfügung.

Durch eine umfassende Auswahl an analogen Busklemmen mit unterschiedlichen Kanalzahlen, Auflösungen und Messgenauigkeiten ist von der einfachen industriellen Anwendung bis hin zur präzisen Messtechnik für jede Applikation das passende Produkt dabei.

Vorteile:

  • robuste und langzeitverfügbare Messung von analogen Signalen
  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • universell anwendbar vom Maschinenbau bis zur Gebäudesteuerung
Ihre Auswahl:
    • KL3001 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

      KL3001 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      ±10 V
      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3002 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

      KL3002 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      ±10 V
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3011 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

      KL3011 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      0…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

      KL3012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      0…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3021 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

      KL3021 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      4…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3022 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

      KL3022 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      4…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

      KL3041 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      0…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3042 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

      KL3042 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      0…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3044 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

      KL3044 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      0…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      4
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3051 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

      KL3051 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      4…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3052 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

      KL3052 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      4…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3054 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

      KL3054 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      4…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      4
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

      KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      0…10 V
      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3062 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

      KL3062 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

      Signal (analog):
      0…10 V
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

      KL3064 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss

      Signal (analog):
      0…10 V
      Anzahl Kanäle:
      4
      Signalauflösung (analog):
      12 Bit
    • KL3102 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

      KL3102 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      ±10 V
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3112 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

      KL3112 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      0…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3122 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell

      KL3122 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell

      Signal (analog):
      4…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      KL3132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      Signal (analog):
      ±10 V
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3142 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      KL3142 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      Signal (analog):
      0…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3152 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      KL3152 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      Signal (analog):
      4…20 mA
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3162 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      KL3162 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      Signal (analog):
      0…10 V
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3172 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      KL3172 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      Signal (analog):
      0…2 V
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

      Signal (analog):
      ±2 V
      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
    • KL3201 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

      KL3201 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

      Signal (analog):
      Widerstandsthermometer (RTD)
      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit