LösenAnheftenSchließen

Servoverstärker | Tabellarische Produktübersicht

AX1000

AX1000

Anzahl Kanäle
1 2
Nennanschlussspannung
1 x 110…240 V AC AX1101-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,65 A
AX1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 3,4 A
AX1106-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 6,9 A
AX1201-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 1,65 A
AX1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 3,4 A
3 x 208…480 V AC AX1103-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3,4 A
AX1106-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 6,9 A
AX1203-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 3 A
AX1206-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 6 A


AX8000

AX8000

Funktion
Einspeisemodule AX8620
20 A DC
AX8640
40 A DC
Einspeisemodul DC AX8600
50 A DC, für Versorgungsspannung 24…680 V DC
Achsmodule AX8108
Einachsmodul 8 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8118
Einachsmodul 18 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8128
Einachsmodul 28 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8206
Doppelachsmodul 2 x 6 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
Kombinierte Einspeise- und Achsmodule AX8525
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 25 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8540
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 40 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
Optionsmodule AX8810
Kondensatormodul
AX8820
Universelle Netzrückspeisung
AX8831
Koppelmodul, 1-kanalig
AX8832
Koppelmodul, 2-kanalig


AX5000

AX5000

Anzahl Kanäle
1 2
Funktion
Servoverstärker AX5101
100…480 V AC, 1,5 A
AX5103
100…480 V AC, 3 A
AX5106
100…480 V AC, 6 A
AX5112
100…480 V AC, 12 A
AX5201
100…480 V AC, 2 x 1,5 A
AX5203
100…480 V AC, 2 x 3 A
AX5206
100…480 V AC, 2 x 6 A
AX5118
100…480 V AC, 18 A
AX5125
100…480 V AC, 25 A
AX5140
100…480 V AC, 40 A
AX5160
3 x 400…480 V AC, 60 A
AX5172
3 x 400…480 V AC, 72 A
AX5190
3 x 400…480 V AC, 90 A
AX5191
3 x 400…480 V AC, 110 A
AX5192
3 x 400…480 V AC, 143 A
AX5193
3 x 400…480 V AC, 170 A
Encoder-Optionskarten AX5701
EnDat® 2.1, HIPERFACE®, BiSS® B, SinCos 1 VSS
AX5721
1 x EnDat® 2.2, BiSS® C
AX5702
EnDat® 2.1, HIPERFACE®, BiSS® B, SinCos 1 VSS
AX5722
2 x EnDat® 2.2, BiSS® C
TwinSAFE sichere Antriebstechnik AX5801
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1
AX5805
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5x01 bis AX5140
AX5806
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5160 bis AX5193
Optionsmodule AX8820
Universelle Netzrückspeisung


AMP8000

AMP8000

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8031
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8032
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8033
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8041
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8042
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8043
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8051
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8052
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8053
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8054
M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMP8500

AMP8500

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8531
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8532
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8533
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8541
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8542
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8543
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8551
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMI8100

AMI8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1


EL/ELM7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EL/ELM7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A 3…5  A > 5 A 16 A
Motorart
Servomotor ELM7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC
ELM7211-9016
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7211-9018
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7212-0010
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC
ELM7212-9016
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7212-9018
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7221-0010
Ieff = 8 A, 48 V DC
ELM7221-9016
Ieff = 8 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7221-9018
Ieff = 8 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7222-0010
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC
ELM7222-9016
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7222-9018
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7231-0010
Ieff = 16 A, 48 V DC
ELM7231-9016
Ieff = 16 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7231-9018
Ieff = 16 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
EL7201-9014
Ieff = 2,8 A, 48 V DC, OCT, STO
EL7211-9014
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO
EL7221-9014
Ieff = 7…8 A mit ZB8610, 48 V DC, OCT, STO
EL7201-0010
Ieff = 2,8 A, 48 V DC, OCT
EL7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT
EL7201
Ieff = 2,8 A, 48 V DC, Resolver
EL7211
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, Resolver
Schrittmotor EL7031
Imax = 1,5 A, 24 V DC
EL7041
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkr.-Enc.
EL7031-0030
Imax = 2,8 A, 24 V DC
EL7041-0052
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EL7037
Imax = 1,5 A, 24 V DC, Inkr.-Enc., feldorientierte Regelung
EL7047
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkr.-Enc., feldorientierte Regelung
EL7047-9014
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkr.-Enc., feldorientierte Regelung, STO
EL7062 Vorzugstyp
Imax = 3 A, 5 V DC, Inkr.-Enc.
DC-Motor-Endstufe EL7332
Imax = 1,0 A, 24 V DC
EL7342
Imax = 3,5 A, 48 V DC, Inkr.-Enc.
BLDC EL7411
Ieff = 4,5 A, 48 V DC
EL7411-9014
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, STO
4-Achs-Interface EM7004
4 Inkr.-Enc., 32 Digital-I/Os 24 V DC, 4 Analog-Ausgänge ±10 V

Die Standard-EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) können optional als ESxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.


EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A > 3 A
Funktion
Servomotormodul EP7211-0034
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. MDP 742
EP7211-0035
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. CiA DS402
Schrittmotormodul EP7041-1002
Imax = 1,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
EP7041-0002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
EP7047-1032
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EP7041-2002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker
EP7041-4032
Imax = 5,0 A, 48 V DC, BiSS® C Encoder
EP7041-3002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder)
EP7041-3102
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (5-V-DC-Encoder)
DC-Motor-Endstufe EP7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC
Motor-Controller-Box EP7402-0057
für Rollenbahnsysteme, 24 V DC, EtherCAT-Abzweig
EP7402-0067 Neu
für Rollenbahnsysteme, 48 V DC, EtherCAT-Abzweig
EP7402-0167
für Rollenbahnsysteme, 48 V DC


EPP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EPP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A > 3 A
Funktion
Schrittmotormodul EPP7041-1002
Imax = 1,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
EPP7041-3002
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
DC-Motor-Endstufe EPP7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC


ER7xxx | Motion

ER7xxx | Motion

< 3 A > 3 A
Funktion
Schrittmotormodul ER7041-1002
Imax = 1,5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
ER7041-0002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
ER7041-2002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker
ER7041-3002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder)
DC-Motor-Endstufe ER7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC


EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A 3…5 A
Motorart
Servomotor EJ7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT
EJ7211-9414
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO, TwinSAFE SC
Schrittmotor EJ7031
Imax = 1,5 A, 24 V DC
EJ7041-0052
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EJ7037
Imax = 1,5 A, 24 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
EJ7047
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
DC-Motor-Endstufe EJ7334-0008
Imax = 3,0 A, 24 V DC
EJ7342
Imax = 3,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
BLDC EJ7411
Ieff = 4,5 A, 48 V DC


KL2xxx | Motion

KL2xxx | Motion

< 3 A 3…5 A
Schrittmotor KL2531
Imax = 1,5 A, 24 V DC
KL2541
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
DC-Motor-Endstufe KL2532
Imax = 1,0 A, 24 V DC
KL2552
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
KL2284
Wendeschaltung, Imax = 2,0 A, 0…24 V DC
AC-Motor-Drehzahlsteller KL2791
230 V AC, 200 VA, 1-Phasen-Wechselstrommotor

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.


TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Betriebssystem Produkt-Typ
TwinCAT 3 Motion Designer TE5910
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT 3 Drive Manager 2 TE5950
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT Drive Manager TC Drive Manager
Windows 7, Windows 10 -
TwinCAT 3 Bode Plot Base TE1320
Windows 7, Windows 10 Engineering, Runtime
TwinCAT 3 Autotuning TE5960
Windows 10 Engineering
TwinCAT 3 Cogging Compensation für Linearmotoren TE5920
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD Engineering
TwinCAT 3 Cogging Compensation Runtime TF5920
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD Engineering, Runtime


AX1000

AX1000

Anzahl Kanäle
1 2
Nennanschlussspannung
1 x 110…240 V AC AX1101-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,65 A
AX1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 3,4 A
AX1106-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 6,9 A
AX1201-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 1,65 A
AX1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 3,4 A
3 x 208…480 V AC AX1103-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3,4 A
AX1106-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 6,9 A
AX1203-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 3 A
AX1206-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 6 A


AX8000

AX8000

Funktion
Achsmodule AX8108
Einachsmodul 8 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8118
Einachsmodul 18 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8128
Einachsmodul 28 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8206
Doppelachsmodul 2 x 6 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
Kombinierte Einspeise- und Achsmodule AX8525
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 25 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8540
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 40 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AX5000

AX5000

Anzahl Kanäle
1
Funktion
TwinSAFE sichere Antriebstechnik AX5801
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1
AX5805
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5x01 bis AX5140
AX5806
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5160 bis AX5193


AMP8000

AMP8000

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8031
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8032
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8033
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8041
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8042
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8043
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8051
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8052
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8053
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8054
M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMP8500

AMP8500

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8531
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8532
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8533
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8541
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8542
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8543
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8551
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMI8100

AMI8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1