Das Einspeisemodul generiert die Zwischenkreisspannung (Gleichspannung) zur Versorgung der Achsmodule und der Optionsmodule aus der Netzspannung. Es enthält bereits einen Netzfilter, mit dem der Antrieb für den Einsatz nach Kategorie C3 gemäß EN 61800-3 geprüft und zugelassen ist.
Anfallende generatorische Energie, bspw. durch starkes Bremsen der Motoren, kann entweder über den internen Bremswiderstand oder über die Kombination aus eingebautem Brems-Chopper und externem Bremswiderstand in Wärme umgewandelt werden. Alternativ kann die Energie im Kondensatormodul AX8810 zwischengespeichert werden.
AX8000-Einspeisemodule sind an dreiphasigen Niederspannungsnetzen einsetzbar (dreiphasige Versorgungsnetze 200…480 V AC, 50/60 Hz).
Eine separate 24-V-DC-Spannungsversorgung ist in jedem Fall erforderlich.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Zur Realisierung von Safety-Projekten ist der TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 und der TwinSAFE Loader/User TE9200 zu verwenden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AX8640-0000-0000 |
---|---|
Funktion | Einspeisemodul |
Nennanschlussspannung | 3 x 200…480 V AC |
Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
Zwischenkreisausgangsstrom | 3~: 40,0 A DC |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus, EAC |
Gehäusedaten | AX864x |
---|---|
Schutzart | IP20 |
Breite | 90 mm |
Abmessungen | AX8640-0000-0000 |
---|---|
Höhe ohne Stecker | 230 mm |
Tiefe ohne Stecker | 192 mm |
Breite | 90 mm |