Das Einspeisemodul DC dient zur Zwischenkreiserweiterung (Gleichspannung) eines vorgelagerten AX8000 Systems. Wenn z. B. die Breite des Schaltschranks nicht für die Montage aller AX8000 Module ausreicht, kann mit dem AX8600 Einspeisemodul DC eine neue Reihe begonnen werden. Über die DC-Link-Verbindungsleitung ZK4875-900x-xxxx wird die AX-Bridge des letzten Moduls des vorgelagerten Systems mit dem AX8600 in der nächsten Reihe verbunden. Dies kann bis zur max. erlaubten Zwischenkreisgesamtkapazität wiederholt werden.
Das AX8600 verfügt über einen eingebauten Brems-Chopper zum Anschluss eines externen Bremswiderstandes. Alternativ kann die Energie im Kondensatormodul AX8810 zwischengespeichert werden.
Eine separate 24-V-DC-Spannungsversorgung und eine EtherCAT-Verbindung ist in jedem Fall erforderlich.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Zur Realisierung von Safety-Projekten ist der TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 und der TwinSAFE Loader/User TE9200 zu verwenden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AX8600-0000-0000 |
---|---|
Funktion | Zwischenkreiserweiterung |
Zwischenkreisspannung | 24…680 V DC |
Zwischenkreisausgangsstrom | 50 A DC |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | DS402 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus |
Gehäusedaten | AX862x |
---|---|
Schutzart | IP20 |
Breite | 60 mm |
Abmessungen | AX8600-0000-0000 |
---|---|
Höhe ohne Stecker | 230 mm |
Tiefe ohne Stecker | 192 mm |
Breite | 60 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen