LösenAnheftenSchließen

AX8810 | Kondensatormodul

AX8810 | Kondensatormodul

AX8810 | Kondensatormodul

AX8810 | Kondensatormodul

AX8810 | Kondensatormodul

Hannover Messe 2019

Hannover Messe 2019

Das Kondensatormodul AX8810 erweitert die Zwischenkreiskapazität und eignet sich zur Stützung des Zwischenkreises. Es dient zur Energieeinsparung: Spannungsspitzen, die beim Abbremsen von Motoren entstehen, werden aufgenommen und gespeichert. Dadurch minimiert das AX8810 den Einsatz des Bremswiderstands weitestgehend und reduziert die Verlustleistung. Das Kondensatormodul reduziert die Gesamtanschlussleistung des Antriebs, die Sicherung kann kleiner dimensioniert werden.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenAX8810-0000-0000
FunktionKondensatormodul
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus, EAC
GehäusedatenAX8810-xxxx
SchutzartIP20
Breite60 mm
AbmessungenAX8810-0000-0000
Höhe ohne Stecker230 mm
Tiefe ohne Stecker192 mm
Breite60 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen