EK1xxx | EtherCAT-Koppler
EK1xxx | EtherCAT-Koppler |
|||||||
EtherCAT | EtherCAT P | EtherCAT G | Ethernet/TSN | ||||
EtherCAT-Koppler E-Bus |
EK1100 2 x RJ45 |
EK1101 ID-Switch |
EK1101-0010 ID-Switch, Extended Distance |
EK1101-0080 ID-Switch, Fast-Hot-Connect |
EK1300 EtherCAT P |
EK1400 EtherCAT G |
EK1000 Ethernet/TSN |
EK1100-0008 M8-Anschluss |
EK1101-0008 ID-Switch, M8-Anschluss |
EKM1101 ID-Switch und Diagnose |
|||||
EK1501 ID-Switch, Multimode-LWL |
EK1501-0010 ID-Switch, Singlemode-LWL |
EK1501-0100 ID-Switch, Multimode-LWL auf RJ45 |
EK1541 ID-Switch, POF |
||||
EtherCAT-Koppler E-Bus mit integrierten digitalen I/Os |
EK1814 4 Eingänge + 4 Ausgänge |
EK1818 8 Eingänge + 4 Ausgänge |
EK1828 4 Eingänge + 8 Ausgänge |
EK1828-0010 8 Ausgänge |
|||
EK1914 4 Standard-Eingänge, 4 Standard-Ausgänge, 2 sichere Eingänge, 2 sichere Ausgänge |
EK1960 TwinSAFE Logic, 20 sichere Eingänge, 24 sichere Ausgänge |
||||||
EtherCAT-Koppler K-Bus |
BK1120 Buskoppler (Economy plus) |
BK1150 Buskoppler (Compact) |
BK1250 E-Bus- zu K-Bus-Interface |
||||
Verlängerungen |
EK1110 Verlängerungsendklemme |
EK1110-0043 EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung |
EK1110-0044 EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung, EtherCAT-Abzweig |
EK1310 EtherCAT P-Verlängerung mit Einspeisung |
|||
EK1110-0008 Verlängerungsendklemme, M8 |
|||||||
Abzweige |
EK1122 2-Port-Abzweig |
EK1121-0010 1-Port-Abzweig, Extended Distance |
EK1122-0080 2-Port-Abzweig, Fast-Hot-Connect |
EK1322 EtherCAT P-Abzweig mit Einspeisung |
|||
EK1122-0008 2-Port-Abzweig, M8 |
|||||||
EK1521 Multimode-LWL-Abzweig |
EK1521-0010 Singlemode-LWL-Abzweig |
EK1561 POF-Abzweig |