Der EtherCAT-Koppler EK1828 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen. Zusätzlich sind vier digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge integriert. Die daraus resultierende Bauform bietet sich insbesondere für Anwendungen mit geringer I/O-Anzahl an. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 2 x RJ45-Buchse
- Verbindungslängen: bis zu 100 m
- 4 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge
- Anzahl der EtherCAT-Klemmen im Gesamtsystem: bis zu 65.535
Der EK1828 besitzt zwei RJ45-Buchsen. Mit der oberen Ethernet-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang. Zusätzlich kann für die Verlängerung oder zum Aufbau einer Linien- oder Sterntopologie ein EtherCAT-Abzweig oder eine EtherCAT-Verlängerung genutzt werden.
Die System- und Feldversorgung, je 24 V DC, erfolgt direkt am Koppler. Aus der eingespeisten Systemspannung werden die angefügten EtherCAT-Klemmen mit dem benötigten Strom zur Kommunikation versorgt. Maximal kann der Koppler 5 V und 1 A liefern. Wird mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen, wie z. B. die EL9410, zu integrieren. Die Feldversorgung wird über die Powerkontakte mit bis zu 10 A an die einzelnen I/O-Komponenten weitergeleitet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EK1828 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT-Netze |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Anzahl EtherCAT-Klemmen | bis zu 65.534 |
Protokoll | EtherCAT |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Businterface | 2 x RJ45 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung E-Bus | 1000 mA |
Stromaufnahme aus UP | 40 mA + Last |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + (∑ E-Bus-Strom/4) |
Anzahl Eingänge | 4 |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet),
500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EK-44-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 44 mm x 100 mm x 67 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |