![EK1322 | 2-Port-EtherCAT P-Abzweig mit Einspeisung](https://multimedia.beckhoff.com/media/ek1322__web_preview.png)
Der 2-Port-EtherCAT P-Abzweig EK1322 kann in einem EtherCAT-Klemmenstrang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT-Klemmen eingesetzt werden und ermöglicht den Aufbau von EtherCAT P-Sterntopologien. Durch das Verwenden mehrerer EK1322 in einer Station lässt sich ein modularer EtherCAT P-Sternverteiler realisieren.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 2 x P-kodierte M8-Buchsen
- Verwendung zum Aufbau einer EtherCAT P-Sterntopologie
Über die frontseitigen Klemmstellen werden die System- und Sensorversorgung US und die Peripheriespannung für Aktoren UP für die EtherCAT P-Abgänge eingespeist . Über die P-kodierten M8-Buchsen, die den Anschluss eines EtherCAT P-Kabels mit M8-Stecker erlauben, kann eine Verbindung zu einzelnen EtherCAT P-Devices oder auch zu ganzen EtherCAT P-Strängen hergestellt werden
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EK1322 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT P-Abzweigen |
Übertragungsmedium | EtherCAT P-Kabel, geschirmt, auf 100BASE-TX-EtherCAT P-Netze |
Businterface | 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar, P-kodiert |
Spannungsversorgung | externe Einspeisung: 24 V DC für US und UP |
Summenstrom | max. 3 A je US und UP für alle EtherCAT P-Ports in Summe |
Stromaufnahme aus US | 3 mA typ. |
Stromaufnahme aus UP | 3 mA typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EK-24-PWR |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm ohne Steckverbinder |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | modulabhängig |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG 28…14, f*: AWG 28…14, a*: AWG 28…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen