LösenAnheftenSchließen

EK1101-0010 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Extended Distance

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1101-0010 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Extended Distance

EK1101-0010 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Extended Distance

Power-LEDs
E-Bus
Versorgung
Koppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Link/Act In
Signaleingang EtherCAT
ID-Switch
Link/Act Out
Signalausgang EtherCAT
EK1101-0010 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Extended Distance

EK1101-0010 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Extended Distance

SPS IPC Drives 2018:

SPS IPC Drives 2018:

Der EtherCAT-Koppler EK1101-0010 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 2 x RJ45-Buchsen
  • Verbindungslängen: bis zu 300 m
  • drei ID-Switche zur Realisierung variabler Topologien
  • Anzahl der EtherCAT-Klemmen im Gesamtsystem: bis zu 65.535

 

Der EK1101-0010 besitzt zwei RJ45-Buchsen und drei hexadezimale ID-Switche. Mit der oberen Ethernet-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen; die untere Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang. Durch den Extended-Distance-Anschluss können Entfernungen von bis zu 300 m zwischen zwei Extended-Distance-Geräten erreicht werden. Ist lediglich ein Anschluss als Extended Distance ausgeführt, beträgt die maximale Länge zwischen den Stationen 100 m. Über die hexadezimalen ID-Switche wird einer Gruppe von EtherCAT-Komponenten eine eindeutige ID zugeordnet. Diese Gruppe kann dann an beliebiger Stelle im EtherCAT-Netzwerk vorhanden sein. Variable Topologien sind somit einfach realisierbar. Zusätzlich kann für die Verlängerung oder zum Aufbau einer Linien- oder Sterntopologie ein EtherCAT-Abzweig oder eine EtherCAT-Verlängerung genutzt werden.

 

Die System- und Feldversorgung, je 24 V DC, erfolgt direkt am Koppler. Aus der eingespeisten Systemspannung werden die angefügten EtherCAT-Klemmen mit dem benötigten Strom zur Kommunikation versorgt. Maximal kann der Koppler 5 V und 2 A liefern. Wird mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen, wie z. B. die EL9410, zu integrieren. Die Feldversorgung wird über die Powerkontakte mit bis zu 10 A an die einzelnen I/O-Komponenten weitergeleitet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK1101-0010
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT-Netze, mit Identitätserkennung
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Kabel (Kupfer, min. Cat.5, 4-adrig, AWG22), geschirmt
Länge zwischen Stationenmax. 300 m
Anzahl EtherCAT-Klemmenbis zu 65.534
Art/Anzahl Peripheriesignalemax. 4,2 GB adressierbare I/O-Punkte
Anzahl einstellbarer IDs4096
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface2 x RJ45
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme aus US90 mA + (∑ E-Bus-Strom/4)
Stromaufnahme aus UPLast
Stromversorgung E-Bus2000 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Gewichtca. 105 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEK-44-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)44 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A