LösenAnheftenSchließen

EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung mit M8-Anschluss

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung mit M8-Anschluss

EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung mit M8-Anschluss

Signalausgang EtherCAT
Link/Act
Run-LED
EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung mit M8-Anschluss

EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung mit M8-Anschluss

Die EtherCAT-Verlängerung EK1110-0008 wird an das Ende eines EtherCAT-Klemmenstrangs oder auch eines Embedded-PCs der CX-Serie gesetzt und bietet die Möglichkeit, das EtherCAT-Netzwerk in Linientopologie zu verlängern.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 1 x M8-Buchse
  • Verbindungslängen: bis zu 100 m
  • Verlängerung eines EtherCAT-Netzwerks in Linientopologie

 

Der EK1110-0008 verfügt über eine M8-Buchse, die den Anschluss eines Ethernet-Kabels mit M8-Stecker erlaubt und eine Verbindung zu einem weiteren EtherCAT-Strang oder auch zu einzelnen EtherCAT-Geräten herstellt. Die M8-Buchse ist kompatibel zu den EtherCAT-Box-Modulen ausgeführt und ermöglicht dadurch eine einheitliche Verkabelung im IP20- und IP67-Bereich. Die E-Bus-Signale werden im Durchlauf auf 100BASE-TX-Ethernet-Signaldarstellung umgesetzt. Die Elektronik des EK1110-0008 wird über den E-Bus versorgt. Eine Parametrierung oder Konfiguration ist nicht erforderlich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK1110-0008
Aufgabe im EtherCAT-SystemUmsetzung der E-Bus-Signale auf 100BASE-TX-Ethernet zur Verlängerung des EtherCAT-Netzes
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Länge zwischen Stationen100 m (100BASE-TX)
Protokollsämtliche EtherCAT-Protokolle
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface1 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Spannungsversorgungaus E-Bus
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (Versorgungsspannung/Ethernet)
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
  Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEK-44-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)44 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen