LösenAnheftenSchließen

EK1400 | EtherCAT G-Koppler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1400 | EtherCAT G-Koppler

EK1400 | EtherCAT G-Koppler

EK1400 | EtherCAT G-Koppler

EK1400 | EtherCAT G-Koppler

SPS IPC Drives 2018:

SPS 2019: EtherCAT G - Ultimative I/O Performance

SPS IPC Drives 2018:

SPS 2019: EtherCAT G - Ultimative I/O Performance

Der EtherCAT G-Koppler EK1400 verbindet EtherCAT G mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx). Eine Station besteht aus einem Koppler EK1400, einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen und einer Busendkappe EL9011 oder einer EtherCAT-Verlängerung EK1110. Der Koppler funktioniert nach dem Prinzip eines Branch Controllers.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEK1400
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Klemmen an EtherCAT G-Netzwerke
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Länge zwischen Stationenmax. 100 m (1000BASE-T)
Anzahl EtherCAT-Klemmenbis zu 65.534
Art/Anzahl Peripheriesignalemax. 4,2 GB adressierbare I/O-Punkte
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten1 GBit/s
KonfigurationTwinCAT
Businterface2 x RJ45
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEK-71-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)71 mm x 100 mm x 73 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EK1400EtherCAT G-Koppler für EtherCAT-Klemmen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen