![EK1521-0010 | 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig](https://multimedia.beckhoff.com/media/ek1521-0010__web_preview.png)
Der 1-Port-EtherCAT-Abzweig EK1521-0010 mit Singlemode-LWL-Anschluss kann in einem EtherCAT-Klemmenstrang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT-Klemmen eingesetzt werden und ermöglicht den Aufbau von EtherCAT-Sterntopologien mit 100BASE-FX-Physik (Glasfaser). Durch das Verwenden mehrerer EK1521-0010 in einer Station lässt sich ein modularer EtherCAT-Sternverteiler realisieren.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 1 x Singlemode-Glasfaser-Anschluss über SC-Duplex
- Verbindungslängen: bis zu 20 km
- Verwendung zum Aufbau einer EtherCAT-Sterntopologie
Der EK1521-0010 besitzt eine SC-Duplex-Buchse und ermöglicht in Verbindung mit einem EtherCAT-Koppler, z. B. EK1100, die Umsetzung von der 100BASE-TX- auf die 100BASE-FX-Physik (Glasfaser). Mit dem EK1521-0010 und dem EtherCAT-Koppler EK1501-0010 für Singlemode-LWL-Glasfaser können Entfernungen bis zu 20 km erreicht werden. Auch kabelredundante Systeme mit Lichtwellenleiter lassen sich mit dem 1-Port-EtherCAT-LWL-Abzweig realisieren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EK1521-0010 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen über Singlemode-Glasfaser |
Übertragungsmedium | Singlemode-Glasfaser 9/125 µm (SM) |
Länge zwischen Stationen | max. 20.000 m (100BASE-FX) |
Anzahl EtherCAT-Klemmen | – |
Art/Anzahl Peripheriesignale | – |
Protokoll | EtherCAT |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Businterface | 1 x SC Duplex |
Spannungsversorgung | aus E-Bus |
Stromaufnahme 24 V DC | – |
Stromaufnahme E-Bus | 350 mA typ. |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen