![EK1501 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Multimode-LWL-Anschluss](https://multimedia.beckhoff.com/media/ek1501__web_preview.png)
Der EtherCAT Koppler EK1501 mit Multimode-LWL-Anschluss ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-FX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik 2 x Multimode-Glasfaser-Anschluß über SC-Duplex
- Verbindungslängen bis zu 2 km
- drei ID-Switche zur Realisierung variabler Topologien
- Anzahl EtherCAT-Klemmen im Gesamtsystem: bis zu 65.535
Der EK1501 besitzt zwei SC-Duplex-Buchsen und drei hexadezimale ID-Switche. Mit dem oberen Ethernet-Anschluss wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere SC-Duplex-Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang. Durch den Multimode-Glasfaseranschluss können Entfernungen zwischen zwei Kopplern von bis zu 2 km erreicht werden. Über die hexadezimale ID-Switche kann einer Gruppe von EtherCAT-Komponenten eine eindeutige ID zugeordnet werden. Diese Gruppe kann dann an beliebiger Stelle im EtherCAT-Netzwerk vorhanden sein. Variable Topologien sind somit einfach realisierbar. Zusätzlich kann für die Verlängerung oder zum Aufbau einer Linien- oder Sterntopologie ein EtherCAT-Abzweig oder eine EtherCAT-Verlängerung genutzt werden.
Die System- und Feldversorgung, je 24 V DC, erfolgt direkt am Koppler. Aus der eingespeisten Systemspannung werden die angefügten EtherCAT-Klemmen mit dem benötigten Strom zur Kommunikation versorgt. Maximal kann der Koppler 5 V und 2 A liefern. Wird mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen z. B. EL9410, zu integrieren. Die Feldversorgung wird über die Powerkontakte mit bis zu 10 A an die einzelnen I/O-Komponenten weitergeleitet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EK1501 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-FX-EtherCAT-Netze, mit Identitätserkennung |
Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser 50/125 µm (MM) |
Länge zwischen Stationen | max. 2000 m (100BASE-FX) |
Anzahl EtherCAT-Klemmen | bis zu 65.534 |
Art/Anzahl Peripheriesignale | max. 4,2 GB adressierbare I/O-Punkte |
Anzahl einstellbarer IDs | 4096 |
Protokoll | EtherCAT |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Businterface | 2 x SC Duplex |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + (∑ E-Bus-Strom/4) |
Stromaufnahme aus UP | Last |
Stromversorgung E-Bus | 2000 mA |
Powerkontakte | max. 24 V DC/max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) |
Gewicht | ca. 190 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EK-51-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 51 mm x 100 mm x 69 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse