LösenAnheftenSchließen

EK1300 | EtherCAT P-Koppler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1300 | EtherCAT P-Koppler

EK1300 | EtherCAT P-Koppler

Power-LEDs
E-Bus
Ausspeisung US
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Ausspeisung UP
Signaleingang EtherCAT P
Signalausgang EtherCAT P
EK1300 | EtherCAT P-Koppler

EK1300 | EtherCAT P-Koppler

Hannover Messe 2016: EtherCAT P

Hannover Messe 2016: EtherCAT P

Der EtherCAT P-Koppler EK1300 bindet die EtherCAT-Klemmen in das EtherCAT P-Netzwerk ein. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 2 x EtherCAT P-kodierte M8-Buchsen
  • Spannungsversorgung über EtherCAT P-Anschluss
  • Anzahl der EtherCAT-Klemmen im Gesamtsystem: bis zu 65.535

 

Der EK1300 besitzt zwei P-kodierte M8-Anschlüsse. Mit der oberen EtherCAT P-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere P-kodierte M8-Buchse dient zur optionalen Weiterführung der EtherCAT P-Topologie. Zusätzlich können für die Verlängerung oder zum Aufbau einer Linien- oder Sterntopologie der EtherCAT P-Abzweig EK1322 oder die EtherCAT P-Verlängerung EK1310 genutzt werden.

Da EtherCAT P die Spannungsversorgung und Kommunikation auf nur einer Leitung integriert, entfällt die zusätzliche Spannungsversorgung des Kopplers über die Klemmenpunkte. Je nach Anwendungsfall kann die System- und Sensorversorgung US oder die Peripheriespannung für Aktoren UP auf die Powerkontakte gebrückt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK1300
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT-P-Netze
ÜbertragungsmediumEtherCAT P-Kabel, geschirmt, auf 100BASE-TX-EtherCAT P-Netze
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Spannungsversorgungaus EtherCAT P (24 V DC (-15 %/+20 %) für US und UP)
Summenstromaus EtherCAT P, max. 3 A je US und UP
Stromaufnahme aus US40 mA + (∑ E-Bus-Strom/4)
Stromaufnahme aus UP4 mA typ.
Stromversorgung E-Bus2000 mA
Stromtragfähigkeit pro Portmax. 3 A je US und UP
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEK-44-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)44 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A