LösenAnheftenSchließen

EK1122-0008 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig mit M8-Anschluss

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1122-0008 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig mit M8-Anschluss

EK1122-0008 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig mit M8-Anschluss

Status-LEDs
EtherCAT-Abzweig 1
EtherCAT-Abzweig 2
EK1122-0008 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig mit M8-Anschluss

EK1122-0008 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig mit M8-Anschluss

Der 2-Port-EtherCAT-Abzweig EK1122-0008 kann in einem EtherCAT-Klemmenstrang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT-Klemmen eingesetzt werden und ermöglicht den Aufbau von EtherCAT-Sterntopologien. Durch das Verwenden mehrerer EK1122-0008 in einer Station lässt sich ein modularer EtherCAT-Sternverteiler realisieren.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 2 x M8-Buchsen
  • Verbindungslängen: bis zu 100 m
  • Verwendung zum Aufbau einer EtherCAT-Sterntopologie

 

Der EK1122-0008 besitzt zwei M8-Buchsen, die den Anschluss eines Ethernet-Kabels mit M8-Stecker erlauben und eine Verbindung zu einem weiteren EtherCAT-Strang oder auch zu einzelnen EtherCAT-Geräten herstellen. Die M8-Buchsen sind kompatibel zu den EtherCAT-Box-Modulen ausgeführt und ermöglichen dadurch eine einheitliche Verkabelung im IP20- und IP67-Bereich. Der EK1122-0008 unterstützt das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK1122-0008
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Abzweigen
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Länge zwischen Stationen100 m (100BASE-TX)
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface2 x M8, geschirmt
Spannungsversorgungaus E-Bus
Stromaufnahme220 mA typ.
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen