LösenAnheftenSchließen

EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

Power-LEDs
E-Bus
Versorgung
Koppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
EtherCAT Eingang POF
EtherCAT Ausgang POF
Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

ID-Switch
EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

EK1541 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss

Der EtherCAT Koppler EK1541 mit einem Polymere-Optischen-Faser-Anschluss (POF) ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX-POF-Physik auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 2 x Polymere-Optischer-Faser-Anschluss über versatile Link-Buchse
  • Verbindungslängen bis zu 50 m
  • drei ID-Switche zur Realisierung variabler Topologien
  • Anzahl EtherCAT-Klemmen im Gesamtsystem: bis zu 65.535

 

Der EK1541 besitzt zwei versatile Link-Buchsen für POF-Duplexstecker und drei hexadezimale ID-Switche. Mit dem oberen Ethernet-Anschluss wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang. Durch den POF-Anschluss können Entfernungen zwischen zwei Kopplern von bis zu 50 m erreicht werden. Die POF-Faser ist, im Gegensatz zur Glasfaser, gut vor Ort konfektionierbar. Über die hexadezimale ID-Switche kann einer Gruppe von EtherCAT-Komponenten eine eindeutige ID zugeordnet werden. Diese Gruppe kann dann an beliebiger Stelle im EtherCAT-Netzwerk vorhanden sein. Variable Topologien sind somit einfach realisierbar. Zusätzlich kann für die Verlängerung oder zum Aufbau einer Linien- oder Sterntopologie ein EtherCAT-Abzweig oder eine EtherCAT-Verlängerung genutzt werden.

 

Die System- und Feldversorgung, je 24 V DC, erfolgt direkt am Koppler. Aus der eingespeisten Systemspannung werden die angefügten EtherCAT-Klemmen mit dem benötigten Strom zur Kommunikation versorgt. Maximal kann der Koppler 5 V und 2 A liefern. Wird mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen z. B. EL9410, zu integrieren. Die Feldversorgung wird über die Powerkontakte mit bis zu 10 A an die einzelnen I/O-Komponenten weitergeleitet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK1541
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-FX-EtherCAT-POF-Netze, mit Identitätserkennung
ÜbertragungsmediumPlastic-Optical-Fiber (POF)
Länge zwischen Stationenmax. 50 m (100BASE-FX)
Anzahl EtherCAT-Klemmenbis zu 65.534
Art/Anzahl Peripheriesignalemax. 4,2 GB adressierbare I/O-Punkte
Anzahl einstellbarer IDs4096
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Businterface2 x POF-Stecker ZS1090-0008
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme aus US130 mA + (∑ E-Bus-Strom/4)
Stromaufnahme aus UPLast
Stromversorgung E-Bus2000 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Gewichtca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEK-51-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)51 mm x 100 mm x 69 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A