Die EtherCAT P-Einspeisung EK1310 bietet die Möglichkeit, von einem EtherCAT-Strang, der über einen EtherCAT-Koppler oder auch einen Embeded-PC der CX-Serie aufgebaut ist, auf EtherCAT P umzusetzen oder ein EtherCAT P-Netzwerk in Linientopologie zu verlängern.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 1 x P-kodierte M8-Buchse
- Umsetzung von EtherCAT auf EtherCAT P
- Verlängerung eines EtherCAT P-Netzwerks in Linientopologie
Über Klemmenpunkte werden die System- und Sensorversorgung US und die Peripheriespannung für Aktoren UP für den EtherCAT P-Abgang eingespeist. Über die P-kodierte M8-Buchse, die den Anschluss eines EtherCAT P-Kabels mit M8-Stecker erlaubt, kann eine Verbindung zu einem weiteren EtherCAT P-Strang oder auch zu einzelnen EtherCAT P-Geräten hergestellt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EK1310 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Umsetzung der E-Bus-Signale auf 100BASE-TX-Ethernet zur Einspeisung in das EtherCAT P-Netz |
Übertragungsmedium | EtherCAT P-Kabel, geschirmt, auf 100BASE-TX-EtherCAT P-Netze |
Businterface | 1 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar, P-kodiert |
Spannungsversorgung | externe Einspeisung: 24 V DC für US und UP |
Summenstrom | max. 3 A je US und UP |
Stromaufnahme aus US | 3 mA typ. |
Stromaufnahme aus UP | 3 mA typ. |
Stromtragfähigkeit pro Port | max. 3 A je US und UP |
Stromaufnahme E-Bus | 110 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (Versorgungsspannung Us/Versorgungsspannung Up/EtherCAT) |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EK-44-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |