![EK1110 | EtherCAT-Verlängerung](https://multimedia.beckhoff.com/media/ek1110__web_preview.png)
Die EtherCAT-Verlängerung EK1110 wird an das Ende eines EtherCAT-Klemmenstrangs oder auch eines Embedded-PCs der CX-Serie gesetzt und bietet die Möglichkeit, das EtherCAT-Netzwerk in Linientopologie zu verlängern.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 1 x RJ45-Buchse
- Verbindungslängen: bis zu 100 m
- Verlängerung eines EtherCAT-Netzwerks in Linientopologie
Der EK1110 verfügt über eine RJ45-Buchse, die den Anschluss eines Ethernet-Kabels mit RJ45-Stecker erlaubt und eine Verbindung zu einem weiteren EtherCAT-Strang oder auch zu einzelnen EtherCAT-Geräten herstellt. Die E-Bus-Signale werden im Durchlauf auf 100BASE-TX-Ethernet-Signaldarstellung umgesetzt. Die Elektronik des EK1110 wird über den E-Bus versorgt. Eine Parametrierung oder Konfiguration ist nicht erforderlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EK1110 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Umsetzung der E-Bus-Signale auf 100BASE-TX-Ethernet zur Verlängerung des EtherCAT-Netzes |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Länge zwischen Stationen | 100 m (100BASE-TX) |
Protokoll | sämtliche EtherCAT-Protokolle |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Businterface | 1 x RJ45 |
Spannungsversorgung | aus E-Bus |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (Versorgungsspannung/Ethernet) |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EK-44-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen